Danfoss Link

Floor Thermostat



Floor Thermostat

Tehnički podaci



Kataloški brojColourTemperaturni opseg
(C)
UlazIP klasaType

Floor Thermostat

088L1905 Danfoss Link™ Floor Thermostat, ELKO 16A / 3600WIP 31 


Dokumentacija



8 Pronadjeni dokumenti: 2 katalog, 1 priručnik, 3 prospekt i 2 uputstva


Katalog
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Apr_19.pdf (9,2 Mb), Literatura broj: VKEXD202, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2019
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VKEXD102, Jezik: English, Datum objave: 17/04 2017
 


Priručnik
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Literatura broj: VGHWG102, Jezik: English, Datum objave: 20/08 2018
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: English, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFZI202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 


Uputstva
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFZZ102, Jezik: English, Datum objave: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VISGZ45X, Jezik: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum objave: 08/04 2011