HRE 3/4



3-kraki i 4-kraki HRE rotacioni ventili koriste se, uglavnom, za regulaciju temperature u sistemima grejanja u kojima se može tolerisati izvesno curenje i ne zahteva se definisana regulaciona karakteristika.

HRE 3/4

Tehnički podaci



Kataloški brojDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Broj ulaza/izlaza
(kraka)
Tip priključkaVeličina priključkaHod
(mm)
Moment
(Nm)

HRE 3

065Z0418 206.361103Unutrašnji navojRp 3/4" 5
065Z0419 251061103Unutrašnji navojRp 1" 5
065Z0420 321661103Unutrašnji navojRp 1 1/4" 5
065Z0421 402561103Unutrašnji navojRp 1 1/2" 5
065Z0422 504061103Unutrašnji navojRp 2" 5

HRE 4

065Z0423 206.361104Unutrašnji navojRp 3/4" 5
065Z0424 251061104Unutrašnji navojRp 1" 5
065Z0425 321661104Unutrašnji navojRp 1 1/4" 5
065Z0426 402561104Unutrašnji navojRp 1 1/2" 5
065Z0427 504061104Unutrašnji navojRp 2" 5


Dokumentacija





Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VFHBE302, Jezik: English, Datum objave: 21/04 2017
 


Deklaracije
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLSC202, Jezik: English, Datum objave: 16/01 2013
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: English, Datum objave: 10/11 2015
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBA7T102, Jezik: English, Datum objave: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLHG102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 
Neka motorna inteligencija reši sve vaše izazove pri aplikaciji
VBLHG145_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBLHG145, Jezik: Srpski, Datum objave: 31/08 2015
 
Select the speed of your control in a safe and silent way control in a safe and silent way
VBLHA402_RotaryValves_Leaflet_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBLHA402, Jezik: English, Datum objave: 31/08 2015
 


Sertifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2012
 


Tehnički katalog
 
HRE 3, HRE 4 (RVA)
VDLSZ402_HRE3-HRE4.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDLSZ402, Jezik: English, Datum objave: 28/10 2015
 
Rotacioni ventili HRE 3, HRE 4 (RVA)
VDLSZ445_HRE3-HRE4.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDLSZ445, Jezik: Srpski, Datum objave: 19/11 2015
 


Uputstva
 
AMB/HRB, HRE, HFE accessories (Gen. 2009)
VILSA300_HRB-HREAdapter.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VILSA300, Jezik: No text, Datum objave: 29/01 2010
 
HRB, HRE, HFE (RVA)
VILHA300_HRB-HRE-HFE.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VILHA300, Jezik: No text, Datum objave: 20/11 2015