Podstanice

DSA 1 MINI



DSA 1 MINI je kompaktna topopredajna podstanica za sisteme daljinskog grejanja. To je odlično rešenje za mikro i makro mreže u režimima niskih i visokih temperatura.

DSA 1 MINI

Tehnički podaci



Kataloški brojTipPN
(bar)
Max. temp. na ulazu
(° C)
Kapacitet PTV
(kW)
Tip regulacije - PTVKapacitet grejanja
(kW)
Tip regulacije - grejanje

DSA 1 MINI

004F4409 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 110 mm16110  16Elektronski
004F4411 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 110 mm16130  16Elektronski
004F4413 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 110 mm16110  30Elektronski
004F4415 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 110 mm 16130  30Elektronski
004F4417 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 110 mm16110  42Elektronski
004F4419 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 110 mm 16130  42Elektronski
004F4421 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 110 mm16110  60Elektronski
004F4423 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 110 mm16130  60Elektronski
004F4425 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 190 mm16110  75Elektronski
004F4427 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 190 mm16130  75Elektronski
004F4429 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 110 mm25110  16Elektronski
004F4431 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 110 mm25130  16Elektronski
004F4433 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 110 mm 25110  30Elektronski
004F4435 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 110 mm 25130  30Elektronski
004F4437 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 110mm 25110  42Elektronski
004F4439 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 110 mm25130  42Elektronski
004F4441 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 110 mm25110  60Elektronski
004F4443 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 110 mm 25130  60Elektronski
004F4445 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Umetak 190 mm25110  75Elektronski
004F4447 DSA 1 MINI HT, ECL 310, Umetak 190 mm25130  75Elektronski


Dokumentacija





Case Stories
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZLZC102, Jezik: English, Datum objave: 27/10 2016
 
Rekonstrukcija sistema daljinskog grejanja u Ukrajini rezultiraće velikim uštedama energije
VZEHK145_Kiev_Ukraine_CaseStory_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZEHK145, Jezik: Srpski, Datum objave: 15/01 2010
 
Stare grejne instalacije zamenjene su Danfossovim podstanicama - Klinički Centar Beograd, Srbija
VZEHA145_ClinicalCentre_Serbia_CaseStory_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZEHA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 15/01 2010
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VZLZD102, Jezik: English, Datum objave: 26/10 2016
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
EU declaration for substation DSA 1 MINI
VJLZF25B EU declaration for substation DSA 1 MINI EN.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJLZF25B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 30/06 2017
 


Prikaz proizvoda
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VLIEQ202, Jezik: English, Datum objave: 22/05 2018
 


Priručnik
 
Budite lider u projektovanju energetski efikasnih sistema
VGHEB345_EvoFlat_Handbook_lores.pdf (12,4 Mb), Literatura broj: VGHEB345, Jezik: Srpski, Datum objave: 19/12 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Literatura broj: VGHEB302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBJVB102, Jezik: English, Datum objave: 05/03 2015
 


Uputstva
 
Safety note
VIJVA10T_Safety-Note-141010.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIJVA10T, Jezik: (0T) GB,DE,NL,SE,FI,LT,SI,SK,HR,HU,CZ,SER,CN,PL,RU, Datum objave: 13/10 2014
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Literatura broj: VIMPC102, Jezik: English, Datum objave: 25/06 2018