Danfoss Link



Bežična regulacija temperature u stanu ili kući.

Za potpunu regulaciju temperature u prostoru, living connect termostatske glave bežično komuniciraju sa Danfoss Link kontrolerom.

Interfejs sa tačskrinom u boji čine rad sa Danfoss linkom jednostavnim. To je najefikasniji način kontrole utroška energije grejanja. Inteligentan, prilagođen korisniku i prilagodljiv trenutnim potrebama.

Danfoss Link je:

- Centralno postavljena jedinica za kontrolu termostatskih glava i termostata u kući
- Inteligentan i jednostavan za rad
- Kontroler sa prazničnim programom
- Lepo i moderno dizajniran


Danfoss Link

Tehnički podaci



Kataloški brojColourTemperaturni opseg
(C)
IP klasaUlazTypeDescription

Danfoss Link

014G0592 Danfoss Link™ Repeater Unit IP 3116A / 3600W Repeater Unit - UK, HR, HU, RO, SI, BG, TR, SK


Dokumentacija





Case Stories
 
Central heating control - Duisburg
VZJPD102_Living_Case Story DE_2015_100615_LR.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZJPD102, Jezik: English, Datum objave: 17/02 2015
 


Članak/Predavanje
 
Danfoss Link CC + CF-RU Inlay
VFFZA202.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VFFZA202, Jezik: English, Datum objave: 03/03 2015
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VFLTA302, Jezik: English, Datum objave: 01/11 2016
 


Crteži/tabele/alati
 
ErP product classes - Danfoss Floor Heating Hydronics products
ERP product overview_VTCUA102.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VTCUA102, Jezik: English, Datum objave: 25/09 2015
 


Download softvera
 
Danfoss Link Software update version - dlcc-2.1.35
dlcc2.1.35.tar (19,6 Mb), Literatura broj: VSFZC102, Jezik: English, Datum objave: 20/04 2012
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Literatura broj: VSIDB25H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Literatura broj: VSIDC45H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 03/12 2014
 
Danfoss Link Software version - dlcc-2.5.57
dlcc--2.5.57.tar (20,8 Mb), Literatura broj: VSFZB202, Jezik: English, Datum objave: 31/07 2012
 
Danfoss Link Software version - dlcc-4.0.42
Danfoss Link CC 4.0.42.tar (46,5 Mb), Literatura broj: VSIOC102, Jezik: English, Datum objave: 18/01 2016
 
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VSFZA202, Jezik: English, Datum objave: 08/08 2012
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: English, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFZI202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Danfoss Link - brochure for professionals
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFNJ602, Jezik: English, Datum objave: 17/07 2015
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBIDQ402, Jezik: English, Datum objave: 17/07 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA402_Living_PRO_Connect+Link_2015_UK_lowres.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBFZA402, Jezik: English, Datum objave: 01/07 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link+Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBFZA602, Jezik: English, Datum objave: 23/06 2016
 
Danfoss Link & Living Connect - product sheet
VBFZA302_living_connect-Link_Product_leaflet_4p_2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VBFZA302, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Danfoss Link End User leaflet
VBFGZ202_Sep20141_LR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VBFZG202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ402_living_by_Danfoss_PRO_brochure_12p_2014_low-res.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBFNJ402, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ502_Living_PRO_12p_2015_lowres.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFNJ502, Jezik: English, Datum objave: 09/06 2015
 
living by Danfoss - how to save energy
VBIDQ202_living_by_Danfoss_M65_6p_2014_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBIDQ202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
living by Danfoss - how to save energy
VBIDQ302_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBIDQ302, Jezik: English, Datum objave: 09/06 2015
 


Sertifikati
 
Danfoss Link Simple Communication Module (SCM) EU Declaration of Conformity
DL1446-3_SCM_EU-DoC_RED VCIOD102.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIOD102, Jezik: English, Datum objave: 21/11 2016
 


Tehnički katalog
 
Danfoss Link™ Central Controller
Danfoss-Link-CC_VDFZC702.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDFZC702, Jezik: English, Datum objave: 06/01 2015
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDSPG302, Jezik: English, Datum objave: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ MPB with Danfoss Link™ SCM or with Danfoss Link™ HC
TRV_X018498_VDFZG102.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VDFZG102, Jezik: English, Datum objave: 15/08 2013
 
Repeater Unit for Danfoss Link and CF2 Systems
RepeaterUnit_X004992_VDFZD102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDFZD102, Jezik: English, Datum objave: 10/03 2011
 


Uputstva
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM202.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIFZM202, Jezik: English, Datum objave: 13/04 2012
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Literatura broj: VIFZM27L, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 22/10 2012
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFZZ102, Jezik: English, Datum objave: 15/08 2013
 
Danfoss Link Room Sensor
Danfoss-Link RS Installation VIFZA602.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VIFZA602, Jezik: English, Datum objave: 23/09 2013
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link CC Installation Guide VISGL702.pdf (4,1 Mb), Literatura broj: VISGL702, Jezik: English, Datum objave: 09/07 2013
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VISGZ45X, Jezik: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum objave: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VISGX45X, Jezik: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum objave: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VISGY45X, Jezik: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum objave: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT102.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VIFZT102, Jezik: English, Datum objave: 28/01 2013
 


Uputstva za korisnika
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB102 Danfoss One User Guide.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VUIOB102, Jezik: English, Datum objave: 08/10 2013