Eco



Savršena regulacije temperature u prostoriji.

Eco je najefikasniji način kontrole utroška energije grejanja. Inteligentan, prilagođen korisniku i prilagodljiv trenutnim potrebama.

Pametne funkcije kao što je registrovanje otvorenog prozora, smanjuju bacanje energije i automatski regulišu grejanje sobe koja se provetrava. Takođe, moguće je automatsko smanjenje temperature kada niste prisutni i uzgrevanje pre nego što se vratite.


Eco

Tehnički podaci



Kataloški brojTipOpisMin. Temp.
(°C)
Max. Temp.
(°C)
KonstrukcijaPunjenje

Eco thermostat

014G0050 Danfoss Eco™living eco sa adapterom za RA radijatorske ventile    
014G0051 Danfoss Eco™living eco sa adapterom za RA + K (M30x1,5)    


Dokumentacija





Aplikacioni list
 
Application Guide - living eco & connect
living_Application-guide_VAIDD402.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VAIDD402, Jezik: English, Datum objave: 24/08 2016
 


Case Stories
 
At 230 years-old, it’s an energy efficient marvel
VZFNA202_Sep2014Lowres.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZFNA202, Jezik: English, Datum objave: 20/11 2014
 


Članak/Predavanje
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VFLTA302, Jezik: English, Datum objave: 01/11 2016
 
Tech Info EN 215
2016_07_11_EN215.xls (3,6 Mb), Literatura broj: VFGWH802, Jezik: English, Datum objave: 11/07 2016
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215_052016.xls (3,3 Mb), Literatura broj: VFGWH702, Jezik: English, Datum objave: 02/05 2016
 


Kratka uputstva
 
eco HOME Intelligent radiator thermostat (SW>1.63)
VQJPC19Y - 013R9594 LR.pdf (3,5 Mb), Literatura broj: VQJPC19Y, Jezik: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Datum objave: 24/08 2015
 
living eco® Quick Start Guide
living-eco_013R9555_VQHMA59Y.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VQHMA59Y, Jezik: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Datum objave: 26/11 2014
 
living eco® Quick Start Guide
living-eco_013R9561_VQHMA50K.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VQHMA50K, Jezik: (0K) GB,SK,SI,HR,TR,HU,CZ,RU , Datum objave: 26/11 2014
 


Prospekt
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Danfoss Link - brochure for professionals
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFNJ602, Jezik: English, Datum objave: 17/07 2015
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBIDQ402, Jezik: English, Datum objave: 17/07 2015
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VBFNK502, Jezik: English, Datum objave: 17/07 2015
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ402_living_by_Danfoss_PRO_brochure_12p_2014_low-res.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBFNJ402, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
living by Danfoss - brochure for professionals
VBFNJ502_Living_PRO_12p_2015_lowres.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFNJ502, Jezik: English, Datum objave: 09/06 2015
 
living by Danfoss - how to save energy
VBIDQ202_living_by_Danfoss_M65_6p_2014_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBIDQ202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
living by Danfoss - how to save energy
VBIDQ302_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBIDQ302, Jezik: English, Datum objave: 09/06 2015
 
Living by Danfoss, end-user brochure
brochure_enduser SR.pdf (354,9 Mb), Literatura broj: VBFNK145, Jezik: Srpski, Datum objave: 18/02 2013
 
living eco - product leaflet
VBFNH302_living_eco_Product_leaflet_4p_2014_low-res_v2.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VBFNH302, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png (0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
 


Sertifikati
 
EC-Declaration Living Eco, eco HOME
VCIDJ102 eco HOME.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VCIDJ102, Jezik: English, Datum objave: 23/06 2015
 


Tehnički katalog
 
eco Intelligent Radiator Thermostat
VDJPB202 - eco Datasheet.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDJPB202, Jezik: English, Datum objave: 05/10 2015
 
living eco sensors with bi-directional valves (combi-sets)
living-combi_X017482_VDHMH102.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDHMH102, Jezik: English, Datum objave: 28/03 2012
 
living eco®, Electronic Radiator Thermostat
living-eco_VDFNT402.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDFNT402, Jezik: English, Datum objave: 04/02 2014
 


Uputstva
 
Combi-set with living® sensor & bi-directional angle valve
living-combi_angle_VIGWE102_hi-res.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VIGWE102, Jezik: English, Datum objave: 13/02 2012
 
Combi-set with living® sensor & bi-directional straight valve
living-combi_straight_VIGWF102_hi-res.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIGWF102, Jezik: English, Datum objave: 23/04 2012
 
eco Intelligent Radiator Thermostat
VIJPD102 - B2C.pdf (5,3 Mb), Literatura broj: VIJPD102, Jezik: English, Datum objave: 24/08 2015
 
eco Intelligent radiator Thermostat
VIJPE102 - B2B 1.pdf (5,2 Mb), Literatura broj: VIJPE102, Jezik: English, Datum objave: 28/08 2015
 
living adapter for K-valves
living_K-adapter_013R9506_VIFNH302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIFNH302, Jezik: English, Datum objave: 13/03 2013
 
living adapter for M28 valves (COMAP)
living_COMAP-adapter_013R9553_VIHML302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHML302, Jezik: English, Datum objave: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Herz)
living_Herz-adapter_013R9551_VIHMJ302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHMJ302, Jezik: English, Datum objave: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (MMA)
living_MMA-adapter_013R9550_VIHMI302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHMI302, Jezik: English, Datum objave: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Orkli)
living_Orkli-adapter_013R9552_VIHMK302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHMK302, Jezik: English, Datum objave: 08/09 2013
 
living adapter for RAV and RAVL valves
living_RAV-RAVL-adapter_013R9504_VIFNG302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIFNG302, Jezik: English, Datum objave: 13/03 2013
 
living adapter for RA-valves
living_RA-adapter_013R9505_VIFNI302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIFNI302, Jezik: English, Datum objave: 13/03 2013
 
living adapter for RTD valves
living_RTD-adapter_013R9531_VIFNY302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIFNY302, Jezik: English, Datum objave: 13/03 2013
 
living eco® - Installation and User Guide
living-eco_VIIDB202.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VIIDB202, Jezik: English, Datum objave: 24/09 2013
 
Removing an adapter from a living thermostat
living_Remove-adapter_VIIDG102.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIIDG102, Jezik: English, Datum objave: 13/03 2013
 


Uputstva za korisnika
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VUJPA102, Jezik: English, Datum objave: 12/09 2014
 
Important information - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB202.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VUIDB202, Jezik: English, Datum objave: 16/06 2013
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VUJPB102, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014