ECL Comfort 310



ECL Comfort 310 je elektronski kontroler koji radi na principu kompenzacije promene spoljnih vremenskih uslova. Namenjen je za upotrebu u sistemima daljinskog grejanja, centralnog grejanja i sistemima hlađenja.
Njime se može upravljati regulacijom do 4 kruga grejanja. Učitavanje softvera koji podržava traženu aplikaciju grejanja vrši se preko hardverskog dodatka - ECL Application Key.


ECL Comfort 310

Tehnički podaci



Kataloški brojOznakaNapajanje
(Vac 50 Hz)
Relejni izlaziSenzorski ulazi

ECL Comfort 310

087H3040 Elektronski regulator - 230 V a.c.
Postolje se naručuje posebno.
230610
087H3044 Elektronski regulator - 24 V a.c.
Postolje se naručuje posebno.
24610
087H3050 Elektronski regulator - 230 V a.c.
Bez displeja i točkića.
Zahteva daljinski upravljač.
Postolje se naručuje posebno.
230610


Dokumentacija





Aplikacioni list
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB102_Application_guide_A230.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VALVB102, Jezik: English, Datum objave: 23/11 2018
 


Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VZLVA102, Jezik: English, Datum objave: 27/07 2016
 
Retailers save up to EUR 12.000 a year on excess heat from refrigeration units
VZMPA102_Case story_Heatrecovery_en.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZMPA102, Jezik: English, Datum objave: 18/05 2018
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Literatura broj: VFBBV302, Jezik: English, Datum objave: 17/11 2016
 


Crteži/tabele/alati
 
Parameter numbers (PNUs) for ECL Comfort 210/310
Parameter-numbers-PNUs-for-ECL-Comfort-210-310.zip (14,8 Mb), Literatura broj: VTHXA202, Jezik: English, Datum objave: 08/04 2014
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Literatura broj: VJAOA502, Jezik: English, Datum objave: 25/07 2016
 


Download softvera
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310
VSLGA202_USB_Driver_ECL_210_310.zip (0,4 Mb), Literatura broj: VSLGA202, Jezik: English, Datum objave: 28/09 2010
 


Priručnik
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA602_ECL_Handbook.pdf (18,3 Mb), Literatura broj: VGGUA602, Jezik: English, Datum objave: 16/01 2019
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating
VBLGA302_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBLGA302, Jezik: English, Datum objave: 09/07 2015
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBKTA302, Jezik: English, Datum objave: 15/01 2015
 
Remote control your ECLs and enjoy a savings forecast
VBBKB202_ECL_Portal_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBBKB202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 


Tehnički katalog
 
Appendix - Enspire: List of application keys supported by Enspire
VDLVA202_Appendix_Enspire.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDLVA202, Jezik: English, Datum objave: 25/04 2018
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA402_ECA32.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDGUA402, Jezik: English, Datum objave: 22/03 2018
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA445_ECA32.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDGUA445, Jezik: Srpski, Datum objave: 22/03 2018
 
ECA 35 input/output extension module for ECL 310/310B
VDJMA302_ECA35.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDJMA302, Jezik: English, Datum objave: 22/03 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX502_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VDKTX502, Jezik: English, Datum objave: 24/04 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX545_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VDKTX545, Jezik: Srpski, Datum objave: 24/04 2018
 
Energy meters supported by Danfoss SCADA solutions
VDHXJ702_DS.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDHXJ702, Jezik: English, Datum objave: 24/01 2019
 


Uputstva
 
Connection of ECL Comfort 310 to WLAN
VIHXD202_ECL310_WLAN_OG_new_revision.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIHXD202, Jezik: English, Datum objave: 21/08 2018
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV302_ECA30_31.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIGUV302, Jezik: English, Datum objave: 02/10 2018
 
ECA 32, ECA 35 - 1 page instruction
087H9280_VILVE25B_IG_A5.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VILVE25B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 17/08 2018
 
ECA 35 internal I/O module
087H9245_VIJMJ300_ECA35_module_IG.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VIJMJ300, Jezik: No text, Datum objave: 04/05 2018
 
ECL 296 / 310 Modbus service guide
VILVH302_ECL296_310_Modbus_SG.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VILVH302, Jezik: English, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIJME400, Jezik: No text, Datum objave: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG302_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIJMG302, Jezik: English, Datum objave: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIKTZ600, Jezik: No text, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VIGUK200, Jezik: No text, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VILGD300, Jezik: No text, Datum objave: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF402_A260.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VILGF402, Jezik: English, Datum objave: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, 296, 310, A230 Operating Guide
VILGH602_A230NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGH602, Jezik: English, Datum objave: 17/09 2019
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VILGI600, Jezik: No text, Datum objave: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG302_A267.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VIGUG302, Jezik: English, Datum objave: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY302_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIKTY302, Jezik: English, Datum objave: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY345_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIKTY345, Jezik: Srpski, Datum objave: 06/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX502_A266.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIKTX502, Jezik: English, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX545_A266.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIKTX545, Jezik: Srpski, Datum objave: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL402_A275_A375.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VIGUL402, Jezik: English, Datum objave: 10/09 2019
 
ECL Comfort 210/296/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication_new_revision.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VILGV502, Jezik: English, Datum objave: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Literatura broj: VIGUE600, Jezik: No text, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA402_A214_A314.pdf (4,2 Mb), Literatura broj: VIGUA402, Jezik: English, Datum objave: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VILGY300, Jezik: No text, Datum objave: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU302_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VILGU302, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGO500, Jezik: No text, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Operating Guide
VILGP_302_A231_A331.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGP302, Jezik: English, Datum objave: 13/11 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VILGT300, Jezik: No text, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR402_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGR402, Jezik: English, Datum objave: 11/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VILGW900, Jezik: No text, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS702_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGS702, Jezik: English, Datum objave: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VIGUN500, Jezik: No text, Datum objave: 23/10 2018
 
ECL Comfort 310, 230 Volt, A362 installation guide
087H9292_VILVI300_A362_IG.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VILVI300, Jezik: No text, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A302, Installation Guide
087H9141_VIGUS400_A302_IG.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VIGUS400, Jezik: No text, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A315, 24 V installation guide
087H9299_VILVK300_A315_IG.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VILVK300, Jezik: No text, Datum objave: 10/10 2018
 
ECL Comfort 310, A319 installation guide
087H9244_VIJMI400_A319_IG.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VIJMI400, Jezik: No text, Datum objave: 06/12 2018
 
ECL Comfort 310, A319 Operating Guide
VIJML502_A319.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIJML502, Jezik: English, Datum objave: 06/11 2018
 
ECL Comfort 310, A333 operating guide
VIGUT302_A333.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VIGUT302, Jezik: English, Datum objave: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, A333, Installation Guide IG
087H9123_VIGUQ400_A333_IG.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VIGUQ400, Jezik: No text, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
087H9026_VILGN400_A361_IG.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VILGN400, Jezik: No text, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Operating Guide
VILGM302_A361.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VILGM302, Jezik: English, Datum objave: 12/11 2018
 
ECL Comfort 310, A362 operating guide
VILVJ202_A362.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILVJ202, Jezik: English, Datum objave: 14/11 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Installation Guide
087H9057_VILGZ300_A367_IG.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VILGZ300, Jezik: No text, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Operating Guide
VILGX302_A367NEW_rev2.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VILGX302, Jezik: English, Datum objave: 09/09 2019
 
ECL Comfort 310, A368 Installation Guide
087H9019_VILGK500_A368_IG.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VILGK500, Jezik: No text, Datum objave: 13/07 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Operating Guide
VILGJ402_A368.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VILGJ402, Jezik: English, Datum objave: 13/02 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Installation Guide
087H9062_VIGUD600_A376_IG.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIGUD600, Jezik: No text, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Operating Guide
VIGUB402_A376.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIGUB402, Jezik: English, Datum objave: 06/09 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Installation Guide
087H9080_VIGUH500_A377_IG.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VIGUH500, Jezik: No text, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Operating Guide
VIGUF702_A377.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VIGUF702, Jezik: English, Datum objave: 07/09 2018
 
ECL Comfort 310, application A390
VIGUZ502_A390.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VIGUZ502, Jezik: English, Datum objave: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, application A390 installation guide
087H9214_VIJMB400_A390_IG.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIJMB400, Jezik: No text, Datum objave: 03/05 2018
 
ECL Comfort 310, P314 Installation Guide
087H9240_VIJMH300_P314_IG.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIJMH300, Jezik: No text, Datum objave: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310, P318 installation guide
087H9259_VIJMO600_P318_IG.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VIJMO600, Jezik: No text, Datum objave: 27/06 2018
 
ECL Comfort 310, P318 Operating Guide
VIJMQ502_P318_rev2.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VIJMQ502, Jezik: English, Datum objave: 18/09 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Installation Guide IG
087H9101_VIGUP400_P330_IG.pdf (4,7 Mb), Literatura broj: VIGUP400, Jezik: No text, Datum objave: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Operating Guide
VIGUO402_P330.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VIGUO402, Jezik: English, Datum objave: 27/09 2018
 
ECL Comfort 310, P348 installation guide
087H9275_VILVB200_P348_IG.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VILVB200, Jezik: No text, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, P501 installation guide
087H9246_VIJMK500_P501_IG.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIJMK500, Jezik: No text, Datum objave: 08/07 2019
 
ECL Comfort 310/310B, Installation Guide
087H9004_VILGB400_ECL_310_310B_IG.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VILGB400, Jezik: No text, Datum objave: 11/07 2018
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG202_ECL Portal 5-step instruction_new_revision.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHXG202, Jezik: English, Datum objave: 21/08 2018
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF22D_icons_180809_hires.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VILVF22D, Jezik: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Datum objave: 09/08 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP302_floor_screed_drying.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIJMP302, Jezik: English, Datum objave: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210, 296 and 310
VIGUW302_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGUW302, Jezik: English, Datum objave: 02/10 2018
 
Registering user account and ECL 310 to ECL Portal
VIHXE302_ECL_Portal_OG_new_revision.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIHXE302, Jezik: English, Datum objave: 21/08 2018
 


Dodaci



A230 Regulacija temperature razvodne vode: konstantna ili u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)sa kliznom limitacijom temperature povratne vode. Sa ili bez kompenzacije uticaja vetra. Regulacija temperature razvodne vode: konstantna ili u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)za sisteme daljinskog hlađenja. Regulacija temperature razvodne vode iz kotla u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova i minimalne temperature kotla.
A231 Regulacija temperature razvodne vode u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation) sa kontrolom rada 2 pumpe za cirkulaciju i dopunu.
A260 Regulacija temperature razvodne vodeu zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)sa kliznom limitacijom temperature povratne vode. Za dva nezavisna kruga grejanja.
A266 Regulacija temperature razvodne vode u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)sa kliznom limitacijom temperature povratne vode za jedan krug grejanja i regulacija konstantne temperature za jedan krug pripreme PTV. Dodatne funkcije: flow switch regulacija.
A361 Regulacija temperature razvodne vode u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)sa kliznom limitacijom temperature povratne vode. Za dva nezavisna kruga grejanja sa regulacijom dve pumpe i funkcijom dopune vode.
087H3803 Regulacija temperature razvodne vode u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation) sa regulacijom dve pumpe i funkcijom dopune vode sa regulacijom dve pumpe. Regulacija konstantne temperature u krugu pripreme PTV sa regulacijom dve pumpe.
ECA 30 Daljinska regulaciona jedinica za regulatore ECL Comfort 210 i 310. Sa integrisanim temperaturnim senzorom i mogućnošću povezivanja spoljnog Pt1000 temp. senzora.
ECA 31 Daljinska regulaciona jedinica za regulatore ECL Comfort 210 i 310. Sa integrisanim temperaturnim i senzorom vlage i mogućnošću povezivanja spoljnog Pt1000 temp. .
ECA 32 Dodatni modul za ECL Comfort 310. Interni I/O modul kojim se omogućava veći broj ulaznih i izlaznih signala.
ECL postolje Za montažu na zid ili DIN šinu (35 mm). ECL Comfort 210 može biti montiran na postolje za ECL Comfort 310.