ECL Comfort 210



ECL Comfort 210 je elektronski kontroler koji radi na principu kompenzacije promene spoljnih vremenskih uslova. Namenjen je za upotrebu u sistemima daljinskog grejanja, centralnog grejanja i sistemima hlađenja. Njime se može upravljati regulacijom do 3 kruga grejanja. Učitavanje softvera koji podržava traženu aplikaciju grejanja vrši se preko hardverskog dodatka - ECL Application Key.

ECL Comfort 210

Tehnički podaci



Kataloški brojOznakaNapajanje
(Vac 50 Hz)
Relejni izlaziSenzorski ulazi

ECL Comfort 210

087H3020 Elektronski regulator - 230 V a.c.
Postolje se posebno naručuje.
23048
087H3030 Elektronski regulator - 230 V a.c.
Bez displeja i točkića.
Zahteva daljinski upravljač.
Postolje se posebno naručuje.
23048


Dokumentacija





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VZLVA102, Jezik: English, Datum objave: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV202_auto_tuning.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VFBBV202, Jezik: English, Datum objave: 19/09 2011
 


Crteži/tabele/alati
 
Parameter numbers (PNUs) for ECL Comfort 210/310
Parameter-numbers-PNUs-for-ECL-Comfort-210-310.zip (14,8 Mb), Literatura broj: VTHXA202, Jezik: English, Datum objave: 08/04 2014
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Literatura broj: VJAOA502, Jezik: English, Datum objave: 25/07 2016
 
RoHs - Electronic Controllers, ECL, ACA, Apex, WAH, LON
Electronic contr RoHS 2011.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJGUA102, Jezik: English, Datum objave: 10/01 2013
 


Download softvera
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310
VSLGA202_USB_Driver_ECL_210_310.zip (0,4 Mb), Literatura broj: VSLGA202, Jezik: English, Datum objave: 28/09 2010
 


Priručnik
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA502_ECL_Handbook.pdf (9,8 Mb), Literatura broj: VGGUA502, Jezik: English, Datum objave: 07/04 2017
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating
VBLGA302_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBLGA302, Jezik: English, Datum objave: 09/07 2015
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBKTA302, Jezik: English, Datum objave: 15/01 2015
 


Sertifikati
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: English, Datum objave: 02/07 2014
 


Tehnički katalog
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW502_ECL210_ECA30-31.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDKTW502, Jezik: English, Datum objave: 02/11 2016
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW545_ECL210_ECA30-31.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDKTW545, Jezik: Srpski, Datum objave: 14/11 2016
 


Uputstva
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV102_ECA30_31.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VIGUV102, Jezik: English, Datum objave: 17/06 2013
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME300_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIJME300, Jezik: No text, Datum objave: 19/01 2017
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Installation Guide
VIJMG102_A232_A332.pdf (3,6 Mb), Literatura broj: VIJMG102, Jezik: English, Datum objave: 13/02 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
VIKTX302_A266.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIKTX302, Jezik: English, Datum objave: 15/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
VIKTX345_A266.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIKTX345, Jezik: Srpski, Datum objave: 21/05 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Mounting Guide
087H9002_VIKTZ400_A266_MG.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIKTZ400, Jezik: No text, Datum objave: 15/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD200_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VILGD200, Jezik: No text, Datum objave: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210 and 310, A260 Installation Guide
VILGF202_A260.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGF202, Jezik: English, Datum objave: 21/05 2015
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
VILGH302_A230NEW.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VILGH302, Jezik: English, Datum objave: 26/06 2015
 
ECL Comfort 210, A230 Mounting Guide
087H9016_VILGI200_A230_IG.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGI200, Jezik: No text, Datum objave: 18/04 2016
 
ECL Comfort 210, A260 Mounting Guide
087H9014_VILGG200_A260_MG.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGG200, Jezik: No text, Datum objave: 21/05 2015
 
ECL Comfort 210/210B, Installation Guide
087H9003_VILGA300_ECL_210_210B_IG.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VILGA300, Jezik: No text, Datum objave: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210/310 User Guide
VIKTY202_ECL210_310_UG.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIKTY202, Jezik: English, Datum objave: 10/02 2016
 
ECL Comfort 210/310 User Guide
VIKTY245_ECL210_310_UG.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIKTY245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/02 2016
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Mounting Guide
087H9069_VIGUE500_A214_MG.pdf (4,2 Mb), Literatura broj: VIGUE500, Jezik: No text, Datum objave: 02/02 2015
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA302_A214_A314.pdf (4,7 Mb), Literatura broj: VIGUA302, Jezik: English, Datum objave: 15/03 2017
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
VILGU202_A217_A317.pdf (4,1 Mb), Literatura broj: VILGU202, Jezik: English, Datum objave: 05/07 2012
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Mounting Guide
VILGY200_A217_A317.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VILGY200, Jezik: No text, Datum objave: 15/05 2012
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
VILGP102_A231_A331.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VILGP102, Jezik: English, Datum objave: 23/08 2010
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Mounting Guide
VILGO300_A231_A331_MG.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VILGO300, Jezik: No text, Datum objave: 19/08 2010
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
VILGR202_A237_A337NEW.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VILGR202, Jezik: English, Datum objave: 28/06 2016
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Mounting Guide, MG
087H9037_VILGT200_A237_A337_IGpdf.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VILGT200, Jezik: No text, Datum objave: 18/04 2016
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW800_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VILGW800, Jezik: No text, Datum objave: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS502_A247_A347NEW.pdf (3,4 Mb), Literatura broj: VILGS502, Jezik: English, Datum objave: 06/07 2016
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
VIGUL102_A275_A375.pdf (6,7 Mb), Literatura broj: VIGUL102, Jezik: English, Datum objave: 27/02 2012
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Mounting Guide
087H9097_VIGUN300_A275_A375_MG.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VIGUN300, Jezik: No text, Datum objave: 16/04 2015
 
ECL Comfort 210/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication.pdf (6,7 Mb), Literatura broj: VILGV502, Jezik: English, Datum objave: 23/02 2017
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
VILGM102_A361_2.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VILGM102, Jezik: English, Datum objave: 23/07 2010
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF12D_icons.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VILVF12D, Jezik: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Datum objave: 15/12 2016
 
IG for extended heat cut-out (appendix), ECL 210 and 310
VIGUU102_extended_heat_cut_out.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIGUU102, Jezik: English, Datum objave: 20/03 2013
 
IG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP102_floor_screed_drying.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIJMP102, Jezik: English, Datum objave: 18/11 2015
 
IG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210 and 310
VIGUW102_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGUW102, Jezik: English, Datum objave: 11/07 2013
 
ThermoControl-4
VIJMZ402_ThermoControl-4_170303_lores.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VIJMZ402, Jezik: English, Datum objave: 03/03 2017
 


Dodaci



A230 Regulacija temperature razvodne vode: konstantna ili u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)sa kliznom limitacijom temperature povratne vode. Sa ili bez kompenzacije uticaja vetra. Regulacija temperature razvodne vode: konstantna ili u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)za sisteme daljinskog hlađenja. Regulacija temperature razvodne vode iz kotla u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova i minimalne temperature kotla.
A231 Regulacija temperature razvodne vode u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation) sa kontrolom rada 2 pumpe za cirkulaciju i dopunu.
A260 Regulacija temperature razvodne vodeu zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)sa kliznom limitacijom temperature povratne vode. Za dva nezavisna kruga grejanja.
A266 Regulacija temperature razvodne vode u zavisnosti od promene spoljnih vremenskih uslova (Weather compensation)sa kliznom limitacijom temperature povratne vode za jedan krug grejanja i regulacija konstantne temperature za jedan krug pripreme PTV. Dodatne funkcije: flow switch regulacija.
ECA 30 Daljinska regulaciona jedinica za regulatore ECL Comfort 210 i 310. Sa integrisanim temperaturnim senzorom i mogućnošću povezivanja spoljnog Pt1000 temp. senzora.
ECA 31 Daljinska regulaciona jedinica za regulatore ECL Comfort 210 i 310. Sa integrisanim temperaturnim i senzorom vlage i mogućnošću povezivanja spoljnog Pt1000 temp. .
ECL postolje Za montažu na zid ili DIN šinu (35 mm). ECL Comfort 210 može biti montiran na postolje za ECL Comfort 310.