Elektronski regulatori u daljinskom grejanju

ECL Apex 20



Programabilni PLC kontroler za regulaciju temperature i pritisaka, kao i za nadzor sistema daljinskog grejanja.
ECL Apex 20 i ECA 20 (ECL Apex Web Panel) se koriste u velikom sistemima daljinskog grejanja.


ECL Apex 20

Tehnički podaci



Kataloški brojOznakaNapajanje
(Vac 50 Hz)
Relejni izlaziSenzorski ulazi

ECL Apex 20

087B2505 PLC kontroler   


Dokumentacija





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VZLVA102, Jezik: English, Datum objave: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Literatura broj: VFBBV302, Jezik: English, Datum objave: 17/11 2016
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration of conformity - ECL Apex 20
VJKTU502_EU_declaration_of_conformity-ECL_Apex_20.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VJKTU502, Jezik: English, Datum objave: 25/07 2016
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBKTA302, Jezik: English, Datum objave: 15/01 2015
 


Tehnički katalog
 
ECL Apex 20
VDKTV402_Apex_20.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDKTV402, Jezik: English, Datum objave: 09/04 2018
 
ECL Apex 20
VDKTV445_Apex_20.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDKTV445, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/04 2018
 


Uputstva
 
ECA 20, web panel for ECL Apex 20, installation guide
087R9846_VIKTU300_ECL_20_IG.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIKTU300, Jezik: No text, Datum objave: 24/05 2018
 
ECL Apex 20 installation guide
087R9845_VIKTT600_ECL_Apex20_IG.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIKTT600, Jezik: No text, Datum objave: 24/05 2018