LENO™ MSV-B



LENO™ MSV-B predstavlja novu generaciju ručnih
ventila za balansiranje protoka u vodenim sistemima za grejanje, hlađenje i pripremu tople vodu u domaćinstvima.
LENO™ MSV-B je kombinovani ventil sa predpodešavanjem i zatvaranjem, sa nizom jedinstvenih funkcija:
• Ručni točak, koji se može skidati radi lakše montaže.
• Numerička skala za podešavanje, vidljiva iz više
uglova.
• Jednostavno blokiranje početnog podešavanja.
• Ugrađeni merni priključci za igle od 3mm.
• U slučaju opasnosti otvoriti-zatvoriti pomoću
imbus ključa.
• Indikator u boji za otvoren-zatvoren.
Preporučuje se upotreba ventila LENO™ MSV-B
u sistemima sa konstantnim protokom ispred kotlova, spratnih stanica ili toplotnih pumpi u domaćinstvu radi balansiranja, isključivanja u slučaju servisiranja i popravke, kontrole protoka, jednocevnih sistema. Ventil se može montirati na razvodni ili povratni vod.


LENO™ MSV-B

Tehnički podaci



Kataloški brojVeličine
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. radni pritisak
(bar)
Max. diferencijalni pritisak preko ventila
(bar)
Max. temperatura razvoda
(°C)

MSV-B

003Z4030 DN15LF2.5202.5130
003Z4031 DN153.0202.5130
003Z4032 DN206.0202.5130
003Z4033 DN259.5202.5130
003Z4034 DN3218202.5130
003Z4035 DN4026202.5130
003Z4036 DN5040202.5130
003Z4130 DN153.0202.5130
003Z4131 DN15LF2.5202.5130


Dokumentacija





Case Stories
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: English, Datum objave: 10/09 2014
 
REŠENJA ZA UŠTEDU ENERGIJE pri renovaciji sistema grejanja i hlađenja
Energy Saving Brochure 2 0 SR DD.pdf (7,3 Mb), Literatura broj: VZA6E245, Jezik: Srpski, Datum objave: 23/01 2013
 


Članak/Predavanje
 
LENO™ Conversion Tables
conversion_ver20140115_off2010.xlsm (0,8 Mb), Literatura broj: VFB4C502, Jezik: English, Datum objave: 04/04 2014
 


Deklaracije
 
Manufacturer declaration_MSV-BD/MSV-B/MSV-O/MSV-S
VJB5C202_Manufacturer declaration MSV-BD...pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJB5C202, Jezik: English, Datum objave: 31/08 2016
 


Prospekt
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: English, Datum objave: 10/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G202_Sep2014Lowres.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G202, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 
LENO Family Pocket brochure
VBB4I302_Sep2014_LR.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBB4I302, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 
LENO MSV-B
VBB4H302_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBB4H302, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 


Tehnički katalog
 
LENO_TM MSV-S
MSV_S_VDB4F302_X011453_.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDB4F302, Jezik: English, Datum objave: 28/09 2012
 
LENO™ MSV-B
MSV_B_VDB4I302_X011767en.pdf (6,0 Mb), Literatura broj: VDB4I302, Jezik: English, Datum objave: 01/10 2013
 
Ručni balansni ventili LENO™ MSV-B
Rucni_ventil_sa_predregulacijom.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDB4I145, Jezik: Srpski, Datum objave: 22/09 2009
 


Uputstva
 
Manual presetting valve, type MSV-B
VIB4C22M_MSV-B_013R9495.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIB4C22M, Jezik: (2M) DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 05/11 2009