XB 06 H/L, 1-ciklusni



Bakrom zalemljeni toplotni izmenjivači od nerđajućeg čelika su projektovani za sisteme za daljinsko-rejonsko grejanje (eng. DH), te nude kompaktan dizajn i izvrsne karakteristike toplotne razmene. Oni su pogodni za namene grejanja i kućno korišćenje tople vode, ali takođe i za primenu u HVAC sistemima, hlađenje i industrijske namene.

XB 06 H/L, 1-ciklusni

Tehnički podaci



Kataloški brojMax. radni pritisak
(bar)
Tip priključkaVeličina priključkaBroj prolazaBroj ploča

XB 06H

004B2036 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 18
004B2037 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 110
004B2038 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 116
004B2039 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 120
004B2041 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 126
004B2042 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 130
004B2043 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 136
004B2044 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 140
004B2046 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 150
004B2047 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 160
004B2048 25Spoljni navojG 3/4 x 20mm 170


Dokumentacija





Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJJQD102, Jezik: English, Datum objave: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJJQA102, Jezik: English, Datum objave: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJJQB202, Jezik: English, Datum objave: 20/03 2015
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKVD302, Jezik: English, Datum objave: 18/12 2012
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VJKVC302, Jezik: English, Datum objave: 13/09 2016
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBGSD402, Jezik: English, Datum objave: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBGSC202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBJQB102, Jezik: English, Datum objave: 21/10 2014
 
Ultra-efikasni lemljeni razmenjivači za aplikacije daljinskog grejanja
VBJQB145_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBJQB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/12 2014
 


Tehnički katalog
 
Lemljeni izmenjivač toplote XB
VDJQC245_XB.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDJQC245, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/09 2016
 
Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06
VDGSV302_XB06.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDGSV302, Jezik: English, Datum objave: 08/11 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDJQC202, Jezik: English, Datum objave: 01/09 2016
 
XB06 & IHPT
VDKVA702_XB06-IHPT.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDKVA702, Jezik: English, Datum objave: 30/09 2014
 


Uputstva
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGSD100, Jezik: No text, Datum objave: 05/11 2012
 
XB 06 Polyurethane insulation
VIKVA100_XB06_PUR_insul.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIKVA100, Jezik: No text, Datum objave: 30/03 2007
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIKAA43S, Jezik: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 26/09 2012