Regulacija radijatorskog grejanja

Ventili sa predregulacijom



RA-N ventili sa predregulacijom namenjeni su za upotrebu u dvocevnim sistemima grejanja i obezbeđuju optimalnu raspodelu vode u sistemu grejanja.
Predregulacija omogućuje tačno podešavanje proračunatog protoka. Predpodešavanje ventila ne zahteva nikakav alat.


Ventili sa predregulacijom

Tehnički podaci



Kataloški brojTipOpisDimenzija ventila
(DN)
kv - opseg pri
Xp = 0.5 - 2.0 K
kvs

RA-N

013G0011 RA-N 10Ugaoni100.04 - 0.50.65
013G0012 RA-N 10Prav100.04 - 0.50.65
013G0013 RA-N 15Ugaoni150.04 - 0.70.90
013G0014 RA-N 15Prav150.04 - 0.70.90
013G0015 RA-N 20Ugaoni200.10 - 1.01.40
013G0016 RA-N 20Prav200.10 - 1.01.40
013G0037 RA-N 25Ugaoni250.10 - 1.01.40
013G0038 RA-N 25Prav250.10 - 1.01.40
013G0151 RA-N 10 UKspecijalni UK varijanta100.04 - 0.50.65
013G0153 RA-N 15 UKspecijalni UK varijanta150.04 - 0.70.90
013G0155 RA-N 20 UKspecijalni UK varijanta200.16 - 0.81.00
013G4201 RA-N 15Ugaoni, Euro konus sa spoljašnjim navojem150.04 - 0.70.90
013G4202 RA-N 15Prav, Euro konus sa spoljašnjim navojem150.04 - 0.70.90
013G4203 RA-N 15 UKUK, Euro konus sa spoljašnjim navojem150.04 - 0.70.90
013G4204 RA-N 15Ugaoni, desno montirajući , Euro konus sa spoljašnjim navojem150.04 - 0.70.90
013G4205 RA-N 15Ugaoni, levo montirajući, Euro konus sa spoljašnjim navojem150.04 - 0.70.90
013G4207 RA-N 15 PressUgaoni, press-fit priključak sa cevovodom150.04 - 0.70.90
013G4208 RA-N 15 PressPravi, press-fit priključak sa cevovodom150.04 - 0.70.90
013G4209 RA-N 15 PressHorizontalni ugaoni(UK), Ugaoni, press-fit priključak sa cevovodom150.04 - 0.70.90


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
About Hydronic Balancing
Flash animation about hydraulic balancing.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTYN102, Jezik: English, Datum objave: 04/10 2006
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2007
 
Animation illustrating the functionality of presetting the RA-N valve
Flash animated guide to RA-N presetting.swf (0,0 Mb), Literatura broj: VVTWZ102, Jezik: English, Datum objave: 14/09 2005
 
Introduction to thermostatic radiator valves
SER_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH145, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/03 2009
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: English, Datum objave: 19/02 2009
 
RTD Inova™ termostatski senzor
trv02_serbia.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVVGH145, Jezik: Srpski, Datum objave: 15/04 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: English, Datum objave: 04/10 2006
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Literatura broj: VVFNA102, Jezik: English, Datum objave: 09/10 2009
 


Case Stories
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VZGWI102, Jezik: English, Datum objave: 03/07 2015
 


Članak/Predavanje
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Literatura broj: VFLXA602, Jezik: English, Datum objave: 11/10 2018
 


Crteži/tabele/alati
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VTA9A202, Jezik: English, Datum objave: 17/11 2016
 


Download softvera
 
Izbor termostatskog radijatorskog ventila
izbor_termostatskog_radijatorskog_ventila_v1.2.zip (0,4 Mb), Literatura broj: VSSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 21/07 2009
 


Prospekt
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBJPV202, Jezik: English, Datum objave: 16/02 2016
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM402_DynamicValve_4p_Leaflet_June2019_CC.pdf (3,4 Mb), Literatura broj: VBGWM402, Jezik: English, Datum objave: 26/06 2019
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL402_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_CC-updated.pdf (11,2 Mb), Literatura broj: VBGWL402, Jezik: English, Datum objave: 26/06 2019
 
Product Overview - Radiator thermostats
VBLTA302_TRV_Brochure_MASTER_Jun2019-updated.pdf (5,2 Mb), Literatura broj: VBLTA302, Jezik: English, Datum objave: 26/06 2019
 
Regulacija grejanja u praksi
regulacija.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VB53U145, Jezik: Srpski, Datum objave: 21/11 2006
 
RTD-RA2000 Leaflet for installers
INSTALLERS_DL_ser.pdf final flyer.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBAVU145, Jezik: Srpski, Datum objave: 03/04 2009
 
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png (0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
 


Sertifikati
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQD102, Jezik: English, Datum objave: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQC102, Jezik: English, Datum objave: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: English, Datum objave: 27/06 2013
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VCSXQ202, Jezik: English, Datum objave: 19/03 2012
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VCGWB102, Jezik: English, Datum objave: 10/05 2011
 


Tehnički katalog
 
Presetting valve type RA-N with soldering connection
VDSXU202_RA_N_teamcent.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDSXU202, Jezik: English, Datum objave: 01/11 2011
 
Radiator valves, RA-N, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ202.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VDSXJ202, Jezik: English, Datum objave: 16/03 2011
 
RA-N presetting valves for China market
RA_N_VDSXM302_X006777en.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDSXM302, Jezik: English, Datum objave: 23/10 2012
 
RA-N presetting valves with self seal tailpiece
VDSXL202_RA_N_selfseal_teamc.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VDSXL202, Jezik: English, Datum objave: 16/03 2011
 
RA-N valves with integrated presetting (international)
VDSXH202_RA_N_preset_teamc.pdf (28,4 Mb), Literatura broj: VDSXH202, Jezik: English, Datum objave: 09/02 2011
 
RA-N with pressfit connection
VDUZL502_RA_N_Pressfit_teamcent.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VDUZL502, Jezik: English, Datum objave: 16/03 2011
 
Termostatska radijatorska glava RAS-C2
VDAVE245_RAS-C2_RA-N_keym_energy.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDAVI245, Jezik: Srpski, Datum objave: 21/09 2011
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE402.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDAVE402, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2013
 
Valve bodies RA-N with Presetting & O-ring
VDGWN202 RA-N ORing.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDGWN202, Jezik: English, Datum objave: 21/10 2015
 
Valve bodies, type RA-N
VDTYA202_RA_N_2010_doc_cen.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VDTYA202, Jezik: English, Datum objave: 31/01 2011
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDGWL102, Jezik: English, Datum objave: 17/09 2014
 


Uputstva
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
Press-fit_VISXA202.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VISXA202, Jezik: English, Datum objave: 02/06 2009
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VI31H200, Jezik: No text, Datum objave: 01/02 2007
 


Dodaci



013G0290 Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeUložak za RA 2000 ventile, pakovanje od 10kom
013G0294 Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeOsigurač predregulacije
013G3085 Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeAlat za izmjenu gornjeg dijela ventila tip RA
013G3100 Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenje90 koleno, R1/2
013G3300 Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeMesingana ručica za RA ventile - dp do 10 bara
013G5002 Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeRučica za RA ventile s klik-spojnicom