|
|
|
Ventili sa predregulacijom
RA-N ventili sa predregulacijom namenjeni su za upotrebu u dvocevnim sistemima grejanja i obezbeđuju optimalnu raspodelu vode u sistemu grejanja.
Predregulacija omogućuje tačno podešavanje proračunatog protoka. Predpodešavanje ventila ne zahteva nikakav alat.
|
|
|
Tehnički podaci
| Kataloški broj | Tip | Opis | Dimenzija ventila (DN) | kv - opseg pri Xp = 0.5 - 2.0 K | kvs |
RA-N |
|
013G0011
| RA-N 10 | Ugaoni | 10 | 0.04 - 0.5 | 0.65 |
|
013G0012
| RA-N 10 | Prav | 10 | 0.04 - 0.5 | 0.65 |
|
013G0013
| RA-N 15 | Ugaoni | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G0014
| RA-N 15 | Prav | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G0015
| RA-N 20 | Ugaoni | 20 | 0.10 - 1.0 | 1.40 |
|
013G0016
| RA-N 20 | Prav | 20 | 0.10 - 1.0 | 1.40 |
|
013G0037
| RA-N 25 | Ugaoni | 25 | 0.10 - 1.0 | 1.40 |
|
013G0038
| RA-N 25 | Prav | 25 | 0.10 - 1.0 | 1.40 |
|
013G0151
| RA-N 10 UK | specijalni UK varijanta | 10 | 0.04 - 0.5 | 0.65 |
|
013G0153
| RA-N 15 UK | specijalni UK varijanta | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G0155
| RA-N 20 UK | specijalni UK varijanta | 20 | 0.16 - 0.8 | 1.00 |
|
013G4201
| RA-N 15 | Ugaoni, Euro konus sa spoljašnjim navojem | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G4202
| RA-N 15 | Prav, Euro konus sa spoljašnjim navojem | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G4203
| RA-N 15 UK | UK, Euro konus sa spoljašnjim navojem | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G4204
| RA-N 15 | Ugaoni, desno montirajući , Euro konus sa spoljašnjim navojem | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G4205
| RA-N 15 | Ugaoni, levo montirajući, Euro konus sa spoljašnjim navojem | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G4207
| RA-N 15 Press | Ugaoni, press-fit priključak sa cevovodom | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G4208
| RA-N 15 Press | Pravi, press-fit priključak sa cevovodom | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
013G4209
| RA-N 15 Press | Horizontalni ugaoni(UK), Ugaoni, press-fit priključak sa cevovodom | 15 | 0.04 - 0.7 | 0.90 |
|
Dokumentacija
|
Audio-vizualni materijali
About Hydronic Balancing
Flash animation about hydraulic balancing.swf
(0,1 Mb), Literatura broj: VVTYN102, Jezik: English, Datum objave: 04/10 2006
|
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf
(0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2007
|
Animation illustrating the functionality of presetting the RA-N valve
Flash animated guide to RA-N presetting.swf
(0,0 Mb), Literatura broj: VVTWZ102, Jezik: English, Datum objave: 14/09 2005
|
Introduction to thermostatic radiator valves
RS_trv01.swf
(0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH145, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/03 2009
|
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf
(0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: English, Datum objave: 19/02 2009
|
RTD Inova™ termostatski senzor
trv02_serbia.swf
(0,3 Mb), Literatura broj: VVVGH145, Jezik: Srpski, Datum objave: 15/04 2006
|
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe
(1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: English, Datum objave: 04/10 2006
|
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf
(2,5 Mb), Literatura broj: VVFNA102, Jezik: English, Datum objave: 09/10 2009
|
|
|
Članak/Predavanje
Termostatske radijatorske glave tipa RA 2000
VFAVB145_tehnicki_katalog.pdf
(28,7 Mb), Literatura broj: VFAVB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 19/10 2009
|
|
|
Download softvera
|
|
Prospekt
Regulacija grejanja u praksi
regulacija.pdf
(2,0 Mb), Literatura broj: VB53U145, Jezik: Srpski, Datum objave: 21/11 2006
|
RTD-RA2000 Leaflet for installers
INSTALLERS_DL_ser.pdf final flyer.pdf
(1,2 Mb), Literatura broj: VBAVU145, Jezik: Srpski, Datum objave: 03/04 2009
|
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf
(3,1 Mb), Literatura broj: VBAVZ102, Jezik: English, Datum objave: 12/05 2009
|
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png
(0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
|
|
|
Sertifikati
EC-Declaration of Conformity, RA-N valves (series S)
Declaration_RA-N_series_S.pdf
(0,1 Mb), Literatura broj: VCSXA102, Jezik: English, Datum objave: 29/05 2008
|
EC-declaration: RA-N radiator valves, series F
Declaration_RA-N_series_F.pdf
(0,1 Mb), Literatura broj: VCSXG102, Jezik: English, Datum objave: 16/05 2008
|
RA-N Valves, Certificate of Conformity
Declaration_RA-N.pdf
(0,4 Mb), Literatura broj: VCTWH102, Jezik: English, Datum objave: 25/11 2004
|
|
|
Tehnički katalog
Flow directors 013G1523 & 013G1524 (RA)
VDCNA302_Flow-director_alu_RA.pdf
(0,4 Mb), Literatura broj: VDCNA302, Jezik: English, Datum objave: 22/04 2008
|
Radiator valves, RA-N, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ102_RA-N_Special Jaga.pdf
(2,2 Mb), Literatura broj: VDSXJ102, Jezik: English, Datum objave: 04/08 2008
|
Radijatorski ventili RA-N
VDTYA145 - ra-n.pdf
(0,8 Mb), Literatura broj: VDTYA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 05/11 2009
|
RA-N presetting valves for China market
VDSXM102_RA-N_Kina.pdf
(0,7 Mb), Literatura broj: VDSXM102, Jezik: English, Datum objave: 12/05 2009
|
RA-N presetting valves with self seal tailpiece
VDSXL102_RA-N_selfseal.pdf
(0,6 Mb), Literatura broj: VDSXL102, Jezik: English, Datum objave: 08/04 2009
|
RA-N valves with integrated presetting (international)
VDSXH102_RA-N_international.pdf
(0,7 Mb), Literatura broj: VDSXH102, Jezik: English, Datum objave: 19/03 2009
|
RA-N with pressfit connection
VDUZL402_RA-N_pressfit.pdf
(1,4 Mb), Literatura broj: VDUZL402, Jezik: English, Datum objave: 10/06 2009
|
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE102_RAS-C2.pdf
(1,1 Mb), Literatura broj: VDAVE102, Jezik: English, Datum objave: 07/04 2009
|
Valve bodies, type RA-N
VDTYA102_RA-N_valves.pdf
(0,7 Mb), Literatura broj: VDTYA102, Jezik: English, Datum objave: 28/10 2005
|
|
|
Uputstva
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
VISXA202_press-fit.pdf
(0,7 Mb), Literatura broj: VISXA202, Jezik: English, Datum objave: 02/06 2009
|
RA 2000 Replacement Tool & Valve Inserts
1_013R9310_vi31i151_013G3085-tool.pdf
(0,0 Mb), Literatura broj: VIUHC102, Jezik: English, Datum objave: 01/03 2001
|
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf
(0,4 Mb), Literatura broj: VI31H200, Jezik: No text, Datum objave: 01/02 2007
|
|
|
Dodaci
|
013G0290
|
Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeUložak za RA 2000 ventile, pakovanje od 10kom
|
|
013G0294
|
Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeOsigurač predregulacije
|
|
013G3085
|
Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeAlat za izmjenu gornjeg dijela ventila tip RA
|
|
013G3100
|
Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenje90 koleno, R1/2
|
|
013G3300
|
Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeMesingana ručica za RA ventile - dp do 10 bara
|
|
013G5002
|
Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeRučica za RA ventile s klik-spojnicom
|
|
|
|
|
|