Regulacija radijatorskog grejanja

Programabilne termostatske glave



RA-PLUS je radijatorska termostatska glava sa ugrađenim elektronskim programatorom. Korisnik može birati između dva radna režima: "radnog" i režima "uštede" u kojem se željena sobna temperatura smanjuje za 3°C.

Programabilne termostatske glave

Tehnički podaci



RA PLUS
Termostatske glave

013G2750 RA PLUSZa sve Danfoss RA ventileUgrađen termostatski senzor828Tečnost

RA PLUS wireless

013G2755 RA PLUS wirelessRadio upravljanje (Z-wave tehnologija)Ugrađen termostatski senzor828Tečnost


Dokumentacija





Članak/Predavanje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLT102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLU102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
Termostatske radijatorske glave tipa RA 2000
VFAVB145_tehnicki_katalog.pdf (28,7 Mb), Literatura broj: VFAVB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 19/10 2009
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VETLV102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLW102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 


Kratka uputstva
 
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VQTTJ102, Jezik: English, Datum objave: 27/09 2005
 


Prospekt
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBTTT102, Jezik: English, Datum objave: 05/12 2005
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBAVZ102, Jezik: English, Datum objave: 12/05 2009
 
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png (0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
 


Sertifikati
 
RA-Plus, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA-PLUS.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCVFP102, Jezik: English, Datum objave: 20/03 1999
 


Tehnički katalog
 
RA Plus & RA-K Plus programmable radiator thermostat
VD53P202_RA-Plus.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VD53P202, Jezik: English, Datum objave: 27/06 2005
 
RA PLUS-w
Data sheet RA-PLUS-w_02.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDYFA102, Jezik: English, Datum objave: 05/10 2006
 


Uputstva
 
Control box, RA-PLUS
013R9304.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VITZH15B, Jezik: (5B) GB,DE, Datum objave: 01/01 2002
 
RA-PLUS User Guide
RA-Plus_013R9282_PCM.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIAVA15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/11 2001