Regulacija radijatorskog grejanja

Osnovni tipovi



Danfoss nudi široku paletu preciznih i pouzdanih termostatskih glava i ventila, pogodnih za praktično sve tipove radijatorskih/konvektorskih grejnih sistema i instalacija.

Osnovni tipovi

Tehnički podaci



RA 2000

013G2920 RA 2000Ojačana glava, namenjena javnim ustanovamaSenzor toplote ugrađen u termoglavuBeli/RAL 9016526-RAGas
013G2922 RA 2000Ojačana glava, namenjena javnim ustanovama, sa daljinskim senzoromDaljinski senzor toplote povezan kapilarom dužine do 2m.Beli/RAL 90165260-2RAGas
013G2940 RA 2000Standardni model termostatske glaveSenzor toplote ugrađen u termoglavuBeli/RAL 9016526-RAGas
013G2992 RA 2000Standardni model, sa daljinskim senzoromDaljinski senzor toplote povezan kapilarom dužine do 2m.Beli/RAL 90165260-2RAGas

RA2000 sa elementom za daljinsko podešavanje

013G5062 RA 2000Radijatorski termostat sa elementom za daljinsko podešavanjeDaljinski senzor, kapilara 2 mBeli/RAL 90108280-2RAGas
013G5065 RA 2000Radijatorski termostat sa elementom za daljinsko podešavanjeDaljinski senzor, kapilara 5 mBeli/RAL 90108280-5RAGas
013G5068 RA 2000Radijatorski termostat sa elementom za daljinsko podešavanjeDaljinski senzor, kapilara 8 mBeli/RAL 90108280-8RAGas

RAS-C2

013G6040 RAS-C2Standardni model termostatske glaveSenzor toplote ugrađen u termoglavuBela/RAL 9016828-RATečnost


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2007
 
Introduction to thermostatic radiator valves
RS_trv01.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH145, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/03 2009
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: English, Datum objave: 19/02 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Literatura broj: VVTTZ102, Jezik: English, Datum objave: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: English, Datum objave: 04/10 2006
 


Case Stories
 
7500 Danfoss radiator thermostats
7.500 Danfoss radiator thermostats.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VZYFA102, Jezik: English, Datum objave: 25/10 2006
 


Članak/Predavanje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLT102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLU102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
Termostatske radijatorske glave tipa RA 2000
VFAVB145_tehnicki_katalog.pdf (28,7 Mb), Literatura broj: VFAVB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 19/10 2009
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VETLV102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLW102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 


Prospekt
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBTTT102, Jezik: English, Datum objave: 05/12 2005
 
RA2000 - Advanced heat control in all its simplicity
RA2000_vb31f102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VB31F102, Jezik: English, Datum objave: 01/01 2003
 
RA2000 - Advanced, Simple, Elegant
RA2000_vb31g102.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VB31G102, Jezik: English, Datum objave: 01/01 2003
 
RTD-RA2000 Leaflet for installers
INSTALLERS_DL_ser.pdf final flyer.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBAVU145, Jezik: Srpski, Datum objave: 03/04 2009
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBAVZ102, Jezik: English, Datum objave: 12/05 2009
 
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png (0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
 


Sertifikati
 
Declaration: RAS-C2, RAS-D & RAS-D2
Declaration_RAS-C2_RAS-D_RAS-D2.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCAVD102, Jezik: English, Datum objave: 17/07 2007
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCAVG102, Jezik: English, Datum objave: 19/09 2008
 
RA2000, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA2000.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCTON102, Jezik: English, Datum objave: 22/06 2006
 


Tehnički katalog
 
Adapters for thermostatic sensors
VDUHL102_angle_adapter.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDUHL102, Jezik: English, Datum objave: 19/01 2005
 
Termostatska radijatorska glava RAS-C2
VDAVE145_RAS_C2_low.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDAVI145, Jezik: Srpski, Datum objave: 06/04 2009
 
Termostatske glave RA 2000
VD51A502 - RA 2000.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VD51A545, Jezik: Srpski, Datum objave: 05/11 2009
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity)
VDAVH102_RAS-C2.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDAVH102, Jezik: English, Datum objave: 06/02 2009
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE102_RAS-C2.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDAVE102, Jezik: English, Datum objave: 07/04 2009
 
Thermostatic sensors type RA 2000
vd51a502_RA-sensors_.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VD51A502, Jezik: English, Datum objave: 19/03 2009
 


Uputstva
 
RA 2000 installation instructions
VI51T602_lim-blok.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI51T602, Jezik: English, Datum objave: 01/01 2003
 
Radiator thermostat RAS-C2 Combi
013R9355_RAS-c2combi.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VIULD302, Jezik: English, Datum objave: 13/03 2004
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VI33T166, Jezik: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum objave: 01/12 1995
 
User Guide: Danfoss Radiator Thermostats
vi31d202_RA2000.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VI31D202, Jezik: English, Datum objave: 01/02 2003
 


Uputstva za korisnika
 
RA2000 User Guide for WEB
Danfoss_Thermostat_RA2000.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VUAVF102, Jezik: English, Datum objave: 06/05 2009
 


Dodaci



013G1231 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Odvijač za demontažu osigurača protiv krađe.
013G1232 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Osigurač protiv krađe za RA 2000
013G1236 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Imbus ključ 2 mm za montažu RA 2920/22 i navojni odvijač za blokadu RA 2920/22
013G1237 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Graničnici hoda za glave RA 2920/22
013G1350 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Ugaoni adapter za termostatsku glavu sa klik-spojnicom
013G1360 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Ugaoni adapter za termostatsku glavu sa navojem M30x1,5
013G1672 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Poklopac skale za model RA 2920, RA 2922
013G5190 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Ugaoni adapter za element za daljinsko podešavanje
013G5194 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Adapter za element za daljinsko podešavanje za priključak M30x1,5
013G5245 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Osigurač protiv krađe za RA 2940 i RA 2992