Osnovni tipovi



Danfoss nudi široku paletu preciznih i pouzdanih termostatskih glava i ventila, pogodnih za praktično sve tipove radijatorskih/konvektorskih grejnih sistema i instalacija.

Osnovni tipovi

Tehnički podaci



Kataloški brojOpisKonstrukcijaMin. Temp.
(°C)
Max. Temp.
(°C)
Punjenje

RA 2000

013G2920 Ojačana glava, namenjena javnim ustanovamaSenzor toplote ugrađen u termoglavu526Gas
013G2922 Ojačana glava, namenjena javnim ustanovama, sa daljinskim senzoromDaljinski senzor toplote povezan kapilarom dužine do 2m.526Gas
013G2940 Standardni model termostatske glaveSenzor toplote ugrađen u termoglavu526Gas
013G2992 Standardni model, sa daljinskim senzoromDaljinski senzor toplote povezan kapilarom dužine do 2m.526Gas

RA2000 sa elementom za daljinsko podešavanje

013G5062 Radijatorski termostat sa elementom za daljinsko podešavanjeDaljinski senzor, kapilara 2 m828Gas
013G5065 Radijatorski termostat sa elementom za daljinsko podešavanjeDaljinski senzor, kapilara 5 m828Gas
013G5068 Radijatorski termostat sa elementom za daljinsko podešavanjeDaljinski senzor, kapilara 8 m828Gas

RAS-C2

013G6040 Standardni model termostatske glaveSenzor toplote ugrađen u termoglavu828Tečnost


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2007
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVYFQ102, Jezik: English, Datum objave: 25/08 2006
 
Introduction to thermostatic radiator valves
SER_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVTYH145, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/03 2009
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Literatura broj: VVTYH102, Jezik: English, Datum objave: 19/02 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Literatura broj: VVTTZ102, Jezik: English, Datum objave: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: English, Datum objave: 04/10 2006
 


Case Stories
 
Dynamic Valve case story: Energy savings and improved comfort for 56 year old apartment building
VZGWG102_DynamicValve_CaseStory_4-pages_UK_Oct2014.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VZGWG102, Jezik: English, Datum objave: 04/11 2014
 


Članak/Predavanje
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Literatura broj: VFLXA602, Jezik: English, Datum objave: 11/10 2018
 


Deklaracije
 
RA2920 Manufacturers Declaration
RA2920 Manufacturers Declaration - VJJPB102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJJPB102, Jezik: English, Datum objave: 22/06 2015
 


Prospekt
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBGOA202, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Dodajte plus vašem jednocevnom sistemu
1-pipe_brochure_A4 SR DD.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VBGOA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 08/04 2014
 
RTD-RA2000 Leaflet for installers
INSTALLERS_DL_ser.pdf final flyer.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBAVU145, Jezik: Srpski, Datum objave: 03/04 2009
 
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png (0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
 


Sertifikati
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQD102, Jezik: English, Datum objave: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQC102, Jezik: English, Datum objave: 26/11 2018
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCAVG102, Jezik: English, Datum objave: 19/09 2008
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: English, Datum objave: 27/06 2013
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VCGWB102, Jezik: English, Datum objave: 10/05 2011
 


Tehnički katalog
 
Data sheet thermostatic sensor RA2000, 013G2974
VDFNU202_RA2000_X005836en.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDFNU202, Jezik: English, Datum objave: 07/08 2013
 
Radiator Thermostats RAS-C2 range
VD33B702_RAS-C2_2-pipe (English).pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VD33B702, Jezik: English, Datum objave: 24/06 2019
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_RA-G_series_D.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VDSXG202, Jezik: English, Datum objave: 03/03 2011
 
Termostatska radijatorska glava RAS-C2
VDAVE245_RAS-C2_RA-N_keym_energy.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDAVI245, Jezik: Srpski, Datum objave: 21/09 2011
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity)
VDAVH302_RAS-C2_RA-FN.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDAVH302, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2013
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE402.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDAVE402, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2013
 
Thermostatic sensors type RA 2000
VD51A602_RA2000_teamcent.pdf (6,4 Mb), Literatura broj: VD51A602, Jezik: English, Datum objave: 01/06 2011
 


Uputstva
 
Bi-directional valve with flow-selectable feature, angle
013R9355_RAS_C2_Keymark_VISXM302_.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VISXM302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2011
 
Bi-directional valve with flow-selectable feature, straight
013R9447_RAS-C2-straight_keymark_VISXN302.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VISXN302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2011
 
RA 2000 installation instructions
Vi51T602.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI51T602, Jezik: English, Datum objave: 01/01 2003
 
Radiator thermostat RAS-C2 Combi
013R9355_RAS_C2_Keymark_VISXM302_VIULD402_.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VIULD402, Jezik: English, Datum objave: 27/09 2011
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VI33T166, Jezik: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum objave: 01/12 1995
 


Uputstva za korisnika
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VUJPA102, Jezik: English, Datum objave: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VUJPB102, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Dodaci



013G1232 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Osigurač protiv krađe za RA 2000
013G1236 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Imbus ključ 2 mm za montažu RA 2920/22 i navojni odvijač za blokadu RA 2920/22
013G1237 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Graničnici hoda za glave RA 2920/22
013G1350 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Ugaoni adapter za termostatsku glavu sa klik-spojnicom
013G1360 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Ugaoni adapter za termostatsku glavu sa navojem M30x1,5
013G1672 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Poklopac skale za model RA 2920, RA 2922
013G5194 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Adapter za element za daljinsko podešavanje za priključak M30x1,5
013G5245 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Osigurač protiv krađe za RA 2940 i RA 2992