Elektronski regulatori u daljinskom grejanju

ECL Comfort 110



Univerzalni regulator jednog kruga grejanja u sistemu daljinskog grejanja ili individualne kotlarnice.

ECL Comfort 110

Tehnički podaci



Kataloški brojOznakaNapajanje
(Vac 50 Hz)
Relejni izlaziSenzorski ulazi

ECL Comfort 110

087B1251 Universal hardware - 24 V a.c.2414
087B1252 Universal hardware - 24 V a.c. with timer program2414
087B1261 Universal hardware - 230 V a.c.23014
087B1262 Universal hardware - 230 V a.c. with timer program23014


Dokumentacija





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VZLVA102, Jezik: English, Datum objave: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Literatura broj: VFBBV302, Jezik: English, Datum objave: 17/11 2016
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 110
VJKTL602_EU_declaration_of_conformity-ECL_110.pdf (6,1 Mb), Literatura broj: VJKTL602, Jezik: English, Datum objave: 25/07 2016
 


Priručnik
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA602_ECL_Handbook.pdf (18,3 Mb), Literatura broj: VGGUA602, Jezik: English, Datum objave: 16/01 2019
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBKTA302, Jezik: English, Datum objave: 15/01 2015
 
Save on your heating bill and achieve better comfort
VBKTH302_ECL110_Enduser_Flyer_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBKTH302, Jezik: English, Datum objave: 15/01 2015
 


Tehnički katalog
 
ECL Comfort 110
VDKTC1102_ECL110_LINK.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDKTC902, Jezik: English, Datum objave: 22/08 2018
 
ECL Comfort 110
VDKTC1145_ECL110_LINK.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDKTC945, Jezik: Srpski, Datum objave: 04/09 2018
 


Uputstva
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ installation guide
087H9216_VIJMC36K_DLG_ECL110_Link_IG_rev2.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIJMC46K, Jezik: (6K) DK,GB,DE,SE, Datum objave: 03/05 2018
 
ECA 110 installation guide
087R9798_VIKTR300_ECA110_IG.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIKTR300, Jezik: No text, Datum objave: 24/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.06, QG
VIKTI302_116_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKTI302, Jezik: English, Datum objave: 25/04 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF602_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VIKTF602, Jezik: English, Datum objave: 12/04 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH202_ECL_110_130_QG.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKTH202, Jezik: English, Datum objave: 14/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG702_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VIKTG702, Jezik: English, Datum objave: 08/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 131, version 1.20
VILVA202_131_ECL110_OG.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VILVA202, Jezik: English, Datum objave: 17/08 2018
 
ECL Comfort 110, installation guide
087R9779_VIKTJ500_ECL110_IG_24_May_2018.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIKTJ500, Jezik: No text, Datum objave: 24/05 2018
 


Dodaci



087H3241 Interface with power supply for system integration of ECL Comfort 110 and Danfoss Link™