ECL Comfort 110



Univerzalni regulator jednog kruga grejanja u sistemu daljinskog grejanja ili individualne kotlarnice.

ECL Comfort 110

Tehnički podaci



Kataloški brojOznakaNapajanje
(Vac 50 Hz)
Relejni izlaziSenzorski ulazi

ECL Comfort 110

087B1251 Universal hardware - 24 V a.c.2414
087B1252 Universal hardware - 24 V a.c. with timer program2414
087B1261 Universal hardware - 230 V a.c.23014
087B1262 Universal hardware - 230 V a.c. with timer program23014


Dokumentacija





Case Stories
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VZLVA102, Jezik: English, Datum objave: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV202_auto_tuning.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VFBBV202, Jezik: English, Datum objave: 19/09 2011
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 110
VJKTL602_EU_declaration_of_conformity-ECL_110.pdf (6,1 Mb), Literatura broj: VJKTL602, Jezik: English, Datum objave: 25/07 2016
 
RoHs - Electronic Controllers, ECL, ACA, Apex, WAH, LON
Electronic contr RoHS 2011.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJGUA102, Jezik: English, Datum objave: 10/01 2013
 


Priručnik
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA402__ECL_Handbook_lores.pdf (9,8 Mb), Literatura broj: VGGUA402, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2016
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBKTA302, Jezik: English, Datum objave: 15/01 2015
 
Save on your heating bill and achieve better comfort
VBKTH302_ECL110_Enduser_Flyer_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBKTH302, Jezik: English, Datum objave: 15/01 2015
 


Sertifikati
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: English, Datum objave: 02/07 2014
 


Tehnički katalog
 
ECL Comfort 110
VDKTC902_ECL110_LINK.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDKTC902, Jezik: English, Datum objave: 25/10 2016
 
ECL Comfort 110
VDKTC945_ECL110_LINK.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDKTC945, Jezik: Srpski, Datum objave: 02/11 2016
 


Uputstva
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ mounting guide
VIJMC26K_DLG_ECL110_Link_1.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIJMC26K, Jezik: (6K) DK,GB,DE,SE, Datum objave: 15/01 2015
 
ECA 110 mounting instructions
VIKTR100_ECA110_MG.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIKTR100, Jezik: No text, Datum objave: 19/09 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF502_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VIKTF502, Jezik: English, Datum objave: 29/02 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08, QG
VIKTI202_116_ECL110_QG.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIKTI202, Jezik: English, Datum objave: 21/03 2012
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH102_ECL_110_130_QG.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKTH102, Jezik: English, Datum objave: 26/05 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG602_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VIKTG602, Jezik: English, Datum objave: 29/02 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 131, version 1.20
VILVA102_131_ECL110_OG.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VILVA102, Jezik: English, Datum objave: 25/05 2016
 
ECL Comfort 110, mounting guide
087R9779_VIKTJ400_ECL110_IG.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VIKTJ400, Jezik: No text, Datum objave: 25/05 2016
 


Dodaci



087H3241 Interface with power supply for system integration of ECL Comfort 110 and Danfoss Link™