Podno grejanje vodeno

Kolektori podnog grejanja



Koriste se za regulaciju podnog vodenog grejanja. I razdelnik i sabirnik imaju 1” priključke, kao i mogućnost priključenja od 2 do 12 grejnih krugova. Kolektor je opremljen sa Danfoss ugradnim ventilima sa predregulacijom, što olakšava montažu i hidrauličko uravnoteženje sistema. Postoji mogućnost montiranja Danfoss TWA termičkih pogona na ventile. Takođe, dostupan je i program dodatne opreme koji uključuje nosače kolektora, čepove, PIP slavine za pražnjenje, odzračne ventile, loptaste slavine, termometre i redukcije.

Kolektori podnog grejanja

Tehnički podaci



Kataloški brojTipOpis

Manifold FHF

088U0502 FHF-2Floor Heating Manifold 2+2
088U0503 FHF-3Floor Heating Manifold 3+3
088U0504 FHF-4Floor Heating Manifold 4+4
088U0505 FHF-5Floor Heating Manifold 5+5
088U0506 FHF-6Floor Heating Manifold 6+6
088U0507 FHF-7Floor Heating Manifold 7+7
088U0508 FHF-8Floor Heating Manifold 8+8
088U0509 FHF-9Floor Heating Manifold 9+9
088U0510 FHF-10Floor Heating Manifold 10+10
088U0511 FHF-11Floor Heating Manifold 11+11
088U0512 FHF-12Floor Heating Manifold 12+12


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Mixing Shunt Flash
VVUDA102.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVUDA102, Jezik: English, Datum objave: 04/07 2007
 


Katalog
 
Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD302_lo-res.pdf (3,6 Mb), Literatura broj: VKDYD302, Jezik: English, Datum objave: 18/01 2017
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC202_lo-res.pdf (5,7 Mb), Literatura broj: VKDYC202, Jezik: English, Datum objave: 01/12 2015
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC302.pdf (12,4 Mb), Literatura broj: VKDYC302, Jezik: English, Datum objave: 19/05 2017
 


Prospekt
 
Compact mixing shunts (with FHF manifold)
MixingShunt_6pages_brochure_VBULP502_2013_low-res.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VBULP502, Jezik: English, Datum objave: 31/12 2012
 
Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more...
FHH_CFC_End-user_VBDYC302_hi-res.pdf (10,8 Mb), Literatura broj: VBDYC302, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2017
 


Sertifikati
 
Application certificate: Use of Glycol with Danfoss FH Pipes and Manifolds
Application_Certificate_Glycol_VCUDU102.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCUDU102, Jezik: English, Datum objave: 19/11 2010
 
EC-deklaration: Manifolds types FHF, FHD and CFD
EC-declaration_CFD_FHD_FHF.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VCUDT102, Jezik: English, Datum objave: 02/03 2009
 


Tehnički katalog
 
FHF Floor Heating Manifold
FHF_VDUDO502.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDUDO502, Jezik: English, Datum objave: 07/06 2017
 


Uputstva
 
Connecting Danfoss Composite Pipes to FHF Manifold
FHF-Manifold_X002855_VICSG202.pdf (6,5 Mb), Literatura broj: VICSG202, Jezik: English, Datum objave: 24/01 2011
 
FHF Manifold without Flowmeter and with Shut-off
VIUDO16Z.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIUDO16Z, Jezik: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Datum objave: 03/04 2008
 
Service set for FHF manifolds
FHF_service-set_VIUPD170.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VIUDP170, Jezik: (70) DK,GB,DE,FR,NL,, Datum objave: 30/09 2009