Balansni ventili

LENO™ MSV-BD



LENO™ MSV-BD je nova generacija ručnih ventila
za balansiranje protoka u vodenim sistemima za
grejanje, hlađenje i toplu vodu u domaćinstvu.
LENO™ MSV-BD je kombinovani ventil sa
predpodešavanjem zatvaranjem sa nizom
jedinstvenih funkcija:
• Ručni točak koji se može skidati radi lake
montaže.
• Uređaj za merenje koji se može okretati za 360°
radi lakšeg merenja i ispuštanja tečnosti.
• Numerička skala za predpodešavanje, vidljiva iz
više uglova.
• Jednostavno blokiranje početnog podešavanja.
• Ugrađeni merni priključci za igle od 3mm.
• Ugrađena ispusna slavina sa odvojenim
ispuštanjem razvodnog/povratnog voda.
• U slučaju opasnosti otvorite-zatvorite pomoću
imbus ključa.
• Indikator u boji za otvoren-zatvoren.
Preporučuje se upotreba ventila LENO™ MSV-BD
u sistemima sa konstantnim protokom. Ventil se
može montirati na razvodni ili povratni vod.


LENO™ MSV-BD

Tehnički podaci



Kataloški brojVeličine
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. radni pritisak
(bar)
Max. diferencijalni pritisak preko ventila
(bar)
Max. temperatura razvoda
(°C)

MSV-BD Leno™

003Z4000 DN 15 LF2.5 m³/h202.5130
003Z4001 DN 153.0 m³/h202.5130
003Z4002 DN 206.0 m³/h202.5130
003Z4003 DN 259.5 m³/h202.5130
003Z4004 DN 3218 m³/h202.5130
003Z4005 DN 4026 m³/h202.5130
003Z4006 DN 5040 m³/h202.5130
003Z4100 DN 15 LF2.5 m³/h202.5130
003Z4101 DN 153.0 m³/h202.5130
003Z4102 DN 206.0 m³/h202.5130


Dokumentacija





Case Stories
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: English, Datum objave: 10/09 2014
 
REŠENJA ZA UŠTEDU ENERGIJE pri renovaciji sistema grejanja i hlađenja
Energy Saving Brochure 2 0 SR DD.pdf (7,3 Mb), Literatura broj: VZA6E245, Jezik: Srpski, Datum objave: 23/01 2013
 


Članak/Predavanje
 
LENO™ Conversion Tables
conversion_ver20140115_off2010.xlsm (0,8 Mb), Literatura broj: VFB4C502, Jezik: English, Datum objave: 04/04 2014
 


Deklaracije
 
Manufacturer declaration_MSV-BD/MSV-B/MSV-O/MSV-S
VJB5C202_Manufacturer declaration MSV-BD...pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJB5C202, Jezik: English, Datum objave: 31/08 2016
 


Prospekt
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: English, Datum objave: 10/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: English, Datum objave: 12/12 2016
 
LENO Family Pocket brochure
VBB4I302_Sep2014_LR.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VBB4I302, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 
MSV-BD
VBB4B402_Sep2014Lowres.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VBB4B402, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 


Tehnički katalog
 
LENO™ MSV-BD Manual Presetting Valves
VDB5B102_MSV-BD.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VDB5B102, Jezik: English, Datum objave: 06/06 2019
 
Ručni balansni ventil LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C845.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VDB4C845, Jezik: Srpski, Datum objave: 06/01 2015
 


Uputstva
 
Instructions Flow Indicator/Slide Ruler
WEB_VIB4E31F_118X280mm_Calculator_GB_DE_DK_RU_FR_PL_BG_HR_CZ_SI_HU.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIB4E31F, Jezik: (1F) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Datum objave: 28/09 2011
 
LENO™ MSV-BD Instructions
MSV-BD_013R9481_013R9591_VIB4A602.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VIB4A602, Jezik: English, Datum objave: 05/10 2014
 
LENO™ MSV-BD Instructions
MSV-BD_013R9481_013R9591_VIB4A74F.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VIB4A74F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 20/11 2014
 


Uputstva za montažu
 
Ručni balansni (regulacioni) ventil MSV-B
Rucni_balansni_ventil_MSVB.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VMB4A145, Jezik: Srpski, Datum objave: 22/09 2009