Razmenjivači toplote

XB 51H/L, 2-prolaza



Razmenjivači toplote od nerđajučeg čelika, lemljeni bakrom, su projektovani za sisteme daljinskog grejanja (DH) i nude kompaktni dizajn i izuzetnu sposobnost provođenja toplote. Pogodni su za primenu u grejanju, posebno za dvostepene sisteme sa pothlađivanjem (predgrevanje) i pripremu potrošne tople vode sa cirkulacijom tople vode.

XB 51H/L, 2-prolaza

Tehnički podaci



Kataloški brojTypeMax. radni pritisak
(bar)
Tip priključkaVeličina priključkaBroj prolazaBroj ploča

XB 50-2

004B3615 XB 51H-2 30/30 25Spoljni navojG 2 x 50mm230/30
004B3618 XB 51H-2 36/36 25Spoljni navojG 2 x 50mm236/36
004B3620 XB 51H-2 40/40 25Spoljni navojG 2 x 50mm240/40
004B3623 XB 51H-2 46/46 25Spoljni navojG 2 x 50mm246/46
004B3625 XB 51H-2 50/50 25Spoljni navojG 2 x 50mm250/50
004B3628 XB 51H-2 56/56 25Spoljni navojG 2 x 50mm256/56
004B3630 XB 51H-2 60/60 25Spoljni navojG 2 x 50mm260/60
004B3633 XB 51H-2 66/66 25Spoljni navojG 2 x 50mm266/66
004B3635 XB 51H-2 70/70 25Spoljni navojG 2 x 50mm270/70

XB 51L-2

004B1292 XB 51L-2 30/30 25Spoljni navojG 2 x 50mm230/30
004B1293 XB 51L-2 36/36 25Spoljni navojG 2 x 50mm236/36
004B1294 XB 51L-2 40/40 25Spoljni navojG 2 x 50mm240/40
004B1295 XB 51L-2 46/46 25Spoljni navojG 2 x 50mm246/46
004B1296 XB 51L-2 50/50 25Spoljni navojG 2 x 50mm250/50
004B1297 XB 51L-2 56/56 25Spoljni navojG 2 x 50mm256/56
004B1298 XB 51L-2 60/60 25Spoljni navojG 2 x 50mm260/60
004B1299 XB 51L-2 66/66 25Spoljni navojG 2 x 50mm266/66
004B1300 XB 51L-2 70/70 25Spoljni navojG 2 x 50mm270/70


Dokumentacija





Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VJJQM102, Jezik: English, Datum objave: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VJJQD402, Jezik: English, Datum objave: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VJJQB502, Jezik: English, Datum objave: 20/10 2017
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKVD302, Jezik: English, Datum objave: 18/12 2012
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VJJQC402, Jezik: English, Datum objave: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VJKVC302, Jezik: English, Datum objave: 13/09 2016
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Literatura broj: VBJQF202, Jezik: English, Datum objave: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatura broj: VBJQG102, Jezik: English, Datum objave: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Literatura broj: VBJQC302, Jezik: English, Datum objave: 24/05 2019
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VBJQD202, Jezik: English, Datum objave: 28/02 2018
 


Tehnički katalog
 
Heat exchanger S81 / S121 / S188 / S251 (DN300)
VDJQR102_Sondex_S81_S121_S188_S251_(DN300).pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VDJQR102, Jezik: English, Datum objave: 23/07 2019
 
Lemljeni izmenjivač toplote XB
VDJQC245_XB.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDJQC245, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDJQC202, Jezik: English, Datum objave: 01/09 2016
 


Uputstva
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGSD100, Jezik: No text, Datum objave: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA53S_Brazed-Plate-Heat-Exchanger.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: VIKAA53S, Jezik: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 28/08 2019
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIKAG200, Jezik: No text, Datum objave: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKAH300, Jezik: No text, Datum objave: 21/08 2008