Regulatori temperature za daljinsko grejanje

Uronske čaure



Uronske čaure

Tehnički podaci



Kataloški brojOpisTežina
(kg)

Uronske čaure

003G1399 Immersion pocket, AFT, R1 Z, Brass0,43
003G1412 Immersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40 
003N0192 za AVTB0,2
017-437066 Samo za tržište Švajcarske! 
065-4414 Uronska čaura, AVT, 9.5 mm, Mesing (Senzor 170 mm)0,12
065-4415 Uronska čaura, AVT, 9.5 mm, Nerđajući čelik (Senzor 170 mm)0,17
065-4416 Uronska čaura, AVT, 16 mm, Mesing (Senzor 210 mm)0,28
065-4417 Uronska čaura, AVT, 16 mm, Nerđajući čelik (Senzor 210 mm)0,2


Dokumentacija



8 Pronadjeni dokumenti: 8 uputstva


Uputstva
 
Accessories V21D28 (PN25)
VICXC100_V21D28.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VICXC100, Jezik: No text, Datum objave: 27/05 2012
 
AHQM, AHPBM(F) - actuator mounting
VILRN100_AHQM_Actuator_with_washer_mounting.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VILRN100, Jezik: No text, Datum objave: 05/06 2012
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VICXA100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Combi pieces, V-piece
SP_K2-3-Vpiece_VICLD100.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VICLD100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICLG100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV seal pot
SP_SealPot_VICLH100.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VICLH100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VICLE100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
VGU(F) & AMV(E) - distance ring
SP_VGU-F_AMV-E_VICLF100.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICLF100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008