Uronske čaure



Uronske čaure

Tehnički podaci



Kataloški brojOpisTežina
(kg)

Uronske čaure

003G1399 Immersion pocket, AFT, R1 Z, Brass0,43
003G1412 Immersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40 
003N0192 za AVTB0,2
017-437066 Samo za tržište Švajcarske! 
065-4414 Uronska čaura, AVT, 9.5 mm, Mesing (Senzor 170 mm)0,12
065-4415 Uronska čaura, AVT, 9.5 mm, Nerđajući čelik (Senzor 170 mm)0,17
065-4416 Uronska čaura, AVT, 16 mm, Mesing (Senzor 210 mm)0,28
065-4417 Uronska čaura, AVT, 16 mm, Nerđajući čelik (Senzor 210 mm)0,2


Dokumentacija



8 Pronadjeni dokumenti: 8 uputstva


Uputstva
 
Accessories V21D28 (PN25)
VICXC100_V21D28.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VICXC100, Jezik: No text, Datum objave: 27/05 2012
 
AHQM, AHPBM(F) - actuator mounting
VILRN100_AHQM_Actuator_with_washer_mounting.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VILRN100, Jezik: No text, Datum objave: 05/06 2012
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VICXA100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Combi pieces, V-piece
SP_K2-3-Vpiece_VICLD100.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VICLD100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICLG100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV seal pot
SP_SealPot_VICLH100.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VICLH100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VICLE100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
VGU(F) & AMV(E) - distance ring
SP_VGU-F_AMV-E_VICLF100.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICLF100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008