Regulacija radijatorskog grejanja

VHX Setovi



VHX setovi su proizvedeni za upotrebu kod "design" radijatora.

VHX Setovi

Tehnički podaci



VHX

013G4276 VHX-DUORavni, dvostruki 50 mm priključakUključujući RAX senzorHrom
013G4278 VHX-DUORavni, dvostruki 50 mm priključakUključujući RAX senzorBeli RAL9016
013G4279 VHX-DUOUgaoni, dvostruki 50 mm priključakUključujući RAX senzorHrom
013G4281 VHX-DUOUgaoni, dvostruki 50 mm priključakUključujući RAX senzorBeli RAL9016
013G4282 VHX-MONORavni, jednostruki priključakUključujući RAX senzorHrom
013G4284 VHX-MONORavni, jednostruki priključakUključujući RAX senzorBeli RAL9016
013G4285 VHX-MONORavni, jednostruki priključakUključujući RAX senzorHrom
013G4287 VHX-MONOUgaoni, jednostruki priključakUključujući RAX senzorBeli RAL9016
013G4376 VHX-DUORavni, dvostruki 50 mm priključakUključujući RAX senzorHrom
013G4378 VHX-DUORavni, dvostruki 50 mm priključakUključujući RAX senzorBeli RAL9016
013G4379 VHX-DUORavni, dvostruki 50 mm priključakUključujući RAX senzorHrom
013G4381 VHX-DUORavni, dvostruki 50 mm priključakUključujući RAX senzorBeli RAL9016
013G4382 VHX-MONORavni, jednostruki priključakUključujući RAX senzorHrom
013G4384 VHX-MONORavni, jednostruki priključakUključujući RAX senzorBeli RAL9016
013G4385 VHX-MONOUgaoni, jednostruki priključakUključujući RAX senzorHrom
013G4387 VHX-MONOUgaoni, jednostruki priključakUključujući RAX senzorBeli RAL9016


Dokumentacija





Prospekt
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VBVJA102, Jezik: English, Datum objave: 20/08 2007
 
VHX valve sets (X-tra Collection™)
VBUYP102_VHX.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBUYP102, Jezik: English, Datum objave: 20/03 2006
 
VHX, VHS-FX and VHS-RX - product sheet
VBVJB102_VHX_product-sheet.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VBVJB102, Jezik: English, Datum objave: 31/03 2008
 


Sertifikati
 
VHX with RAX, EU-Declaration of Conformity
Declaration_VHX_RAX.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCVJC102, Jezik: English, Datum objave: 25/09 2006
 
VHX with RTX, EU-Declaration of Conformity
Declaration_VHX_RTX.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCVJB102, Jezik: English, Datum objave: 25/09 2006
 


Tehnički katalog
 
VHX valve sets with RAX thermostatic sensor
VDUYQ302_VHX_RAX.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDUYQ302, Jezik: English, Datum objave: 07/04 2008
 
VHX valve sets with RTX temperature limiter
VDUYN202_VHX_RTX.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDUYN202, Jezik: English, Datum objave: 12/09 2007
 


Uputstva
 
Danfoss electric heat element & VHX for wall connection
013R9434_viuyk102_VHX-wall_electric_heat_element.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIUYK102, Jezik: English, Datum objave: 23/02 2006
 
Danfoss VHX-DUO valve set for floor connection
013R9430_VIUYC302_VHX-DUO_set_floor.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIUYC302, Jezik: English, Datum objave: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-DUO valve set for wall connection
013R9431_VIUYB302_VHX-DUO_set_wall.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIUYB302, Jezik: English, Datum objave: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-MONO valve set for floor connection
013R9432_VIUYJ302_VHX-MONO_set_floor.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VIUYJ302, Jezik: English, Datum objave: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-MONO valve set for wall connection
013R9433_VIUYI302_VHX-MONO_set_wall.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VIUYI302, Jezik: English, Datum objave: 29/11 2007
 
Heating elements for VHX
013R9445_Elstav.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIATB155, Jezik: (55) DK,GB,DE,FR,SE,NL, Datum objave: 01/03 2006
 
VHX adapter for standard heating element
013R9444_standard-adapter.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VIATA155, Jezik: (55) DK,GB,DE,FR,SE,NL, Datum objave: 01/07 2006