STM



Proporcionalni regulator temperature bez pomoćne energije koristi se za nadgledanje i regulaciju temperature pijaće vode i vode glikolne mešavine za grejanje i sisteme daljinskog grejanja.

Regulator se zatvara pri porastu temperature.

Regulatori su:
- testirani po EN 14597 standardu

i zaštićeni protiv preteranog rasta temperature:
- Sistem daljinskog grejanja po DIN 4747 standardu
- Grejni sistemi po DIN 4751 (EN 12828) i DIN 4752 (EN 12953-6) standardu
- Sistemi grejanja vode za pijaću i industrijsku vodu po DIN 4753 standardu


STM

Tehnički podaci





Dokumentacija





Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Sertifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehnički katalog
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDDCM502, Jezik: English, Datum objave: 25/01 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDJKA502, Jezik: English, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDJKC502, Jezik: English, Datum objave: 09/08 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE602_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDJKE602, Jezik: English, Datum objave: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJKF502, Jezik: English, Datum objave: 23/02 2018
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDHDU402, Jezik: English, Datum objave: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDHDW302, Jezik: English, Datum objave: 25/01 2017
 


Uputstva
 
STM
VIGCX28K_STM.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VIGCX28K, Jezik: (8K) GB,DE,NL,SL,CZ,PL,RU, Datum objave: 30/08 2017