VGS



VGS je 2-kraki uravnoteženi po pritisku navojni ventil, koji je dizajniran za upotrebu u kombinaciji sa :

- AVT regulator temperature (pogon)
- STM sigurnosni temperaturni nadzor
- STL sigurnosni temperaturni limiter
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 električni pogon
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 električni pogon sa povratnom oprugom

U kombinaciji sa AVT regulatorom temperature i AMV(E) električnim pogonom, ventili se mogu koristiti u regulaciji temperature kod parnih kao i kod sistema PTV do 200° C.


VGS

Tehnički podaci



Kataloški brojDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Broj ulaza/izlaza
(kraka)
Tip priključkaVeličina priključkaHod
(mm)

VGS

065B0786 151252002Spoljni navojG 3/4 A3
065B0789 204.5252002Spoljni navojG 1 A5
065B0790 256.3252002Spoljni navojG 1 1/4 A5


Dokumentacija





Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE202_valve_characteristics.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VFHBE202, Jezik: English, Datum objave: 19/09 2011
 


Deklaracije
 
AVT+VGU-S-F
2-AVT_VG_U_S_F.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJJHY202, Jezik: English, Datum objave: 07/02 2007
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: English, Datum objave: 10/11 2015
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBA7T102, Jezik: English, Datum objave: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLHG102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 
Neka motorna inteligencija reši sve vaše izazove pri aplikaciji
VBLHG145_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBLHG145, Jezik: Srpski, Datum objave: 31/08 2015
 


Sertifikati
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: English, Datum objave: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2012
 


Tehnički katalog
 
AVT / VGS
VDJKC302_AVT-VGS.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDJKC302, Jezik: English, Datum objave: 12/04 2013
 
STM / VGS / AVT
VDJKF202_STM-VGS_AVT.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDJKF202, Jezik: English, Datum objave: 14/04 2013
 
VGS, PN25
VDHDW202_VGS.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDHDW202, Jezik: English, Datum objave: 15/04 2013
 


Uputstva
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VICXA100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM300_SP_AV-Catalogue.pdf (8,8 Mb), Literatura broj: VICLM300, Jezik: No text, Datum objave: 26/04 2012
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VICLE100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Valve insert
VICLJ300_SP_ValveInsert.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VICLJ300, Jezik: No text, Datum objave: 30/09 2014
 
VG, VGF, VGS, VGU, VGUF (Generation 2006)
VIJLP200_VG-VGF-VGS-VGU-VGUF.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VIJLP200, Jezik: No text, Datum objave: 30/11 2015