AVD



AVD Regulator pritiska bez pomoćne energije pre svega se koristi u sistemima daljinskog grejanja. Regulator se otvara i zatvara sa povećanjem diferencijalnog pritiska.

Regulator ima kontrolni ventil, pogon sa jednom regulativnom membranom i ručicu za podešavanje diferencijalnog pritiska.


AVD

Tehnički podaci



Kataloški brojDNKvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp. radnog medijuma
(° C)
Način priključenjaMesto ugradnjeNačin podešavanjaMin. podešeni Dp
(bar)
Max. podešeni Dp
(bar)
Qnom
(m3/h)

AVD

003H6644 15425150Spoljni navojPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6645 206,325150Spoljni navojPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6646 25825150Spoljni navojPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6650 15425150Spoljni navojPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6651 206,325150Spoljni navojPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6652 25825150Spoljni navojPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6659 3212,525150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6660 402025150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6661 502525150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6662 3212,525150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6663 402025150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   
003H6664 502525150PrirubnicaPo izboru (razvod/povrat)Promenljivo   


Dokumentacija





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZLIA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
Differential pressure controllers
VFCBU202_Differential.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VFCBU202, Jezik: English, Datum objave: 19/09 2011
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV202_How_to_avoid.pdf (4,1 Mb), Literatura broj: VFCCV202, Jezik: English, Datum objave: 30/08 2011
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP202_Hydraulic_balance_district_cooling.pdf (5,0 Mb), Literatura broj: VFCCP202, Jezik: English, Datum objave: 19/09 2011
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC202_Hydraulic_balance.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: VFLRC202, Jezik: English, Datum objave: 30/08 2011
 


Deklaracije
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: English, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC602_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VJLIC602, Jezik: English, Datum objave: 05/12 2016
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBLIA402, Jezik: English, Datum objave: 04/12 2014
 
Pronađite i rešite sve hidrauličke neuravnoteženosti pomoću regulatora bez pomoćne energije
VBLIB145_SAC_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 31/08 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 


Sertifikati
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: English, Datum objave: 02/07 2014
 


Tehnički katalog
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI402_AVD-AVDS.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDDCI402, Jezik: English, Datum objave: 12/04 2013
 


Uputstva
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VICXA100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM300_SP_AV-Catalogue.pdf (8,8 Mb), Literatura broj: VICLM300, Jezik: No text, Datum objave: 26/04 2012
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VICLA100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VICLE100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VICLK200, Jezik: No text, Datum objave: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VIDBX18L, Jezik: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Datum objave: 10/02 2006