Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije

AVA



AVA prestrujni ventil bez pomoćne energije pre svega se koristi u sistemima daljinskog grejanja. Regulator se otvara i zatvara sa povećanjem pritiska.

Regulator ima kontrolni ventil, pogon sa jednom regulativnom membranom i oprugu za podešavanje pritiska.


AVA

Tehnički podaci



Kataloški brojDNKvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp. radnog medijuma
(° C)
Način priključenjaMesto ugradnjeNačin podešavanjaMin. podešeni Dp
(bar)
Max. podešeni Dp
(bar)
Qnom
(m3/h)

AVA

003H6614 15425150Spoljni navojNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6615 206,325150Spoljni navojNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6616 25825150Spoljni navojNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6620 15425150Spoljni navojNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6621 206,325150Spoljni navojNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6622 25825150Spoljni navojNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6626 3212,525150PrirubnicaNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6627 402025150PrirubnicaNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6628 502525150PrirubnicaNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6629 3212,525150PrirubnicaNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6630 402025150PrirubnicaNa kratkoj veziPromenljivo   
003H6631 502525150PrirubnicaNa kratkoj veziPromenljivo   


Dokumentacija





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZLIA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Članak/Predavanje
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Literatura broj: VFCCV302, Jezik: English, Datum objave: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Literatura broj: VFCCP302, Jezik: English, Datum objave: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Literatura broj: VFLRC302, Jezik: English, Datum objave: 04/04 2018
 


Deklaracije
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: English, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: English, Datum objave: 29/06 2018
 


Priručnik
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014
 
Danfoss komponente za regulaciju daljinskog grejanja
VBHZB245_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB245, Jezik: Srpski, Datum objave: 10/10 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBLIA402, Jezik: English, Datum objave: 04/12 2014
 
Pronađite i rešite sve hidrauličke neuravnoteženosti pomoću regulatora bez pomoćne energije
VBLIB145_SAC_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 31/08 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: English, Datum objave: 30/03 2015
 


Tehnički katalog
 
AVA (PN 25)
VDDCH402_AVA_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDDCH402, Jezik: English, Datum objave: 14/12 2016
 


Uputstva
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VICXA100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Literatura broj: VICLM400, Jezik: No text, Datum objave: 27/04 2017
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VICLE100, Jezik: No text, Datum objave: 10/04 2008
 
AVA (Generation 2006)
VIDBW28L_AVA_PN25_DN15-50.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VIDBW28L, Jezik: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Datum objave: 29/04 2009
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VICLK200, Jezik: No text, Datum objave: 10/06 2010