Tip KP



Danfoss KP transmiteri pritiska koriste se za regulaciju, nadgledanje i alarmne sisteme za primenu u industriji.

Serija KP transmitera pritiska je pogodna za upotrebu kod gasnih medija i vazduha. Opremljeni su sa jednopolnom preklopkom (SPDT) i direktno kontroliše monofazne ac motore od najviše 2 kW.


Tip KP

Tehnički podaci



Kataloški brojTipOpisPriključakMerni opseg
(Bar)

KP

060-110866 KP 36Regulator pritiska, G1/4"A.G 1/4"A2 - 14
060-113366 KP 35Regulator pritiska, G1/4"A.G 1/4" A-0.2 - 7.5
060-113766 KP 36Regulator pritiska, G1/4"A, pozlaćeni kontaktG 1/4"A2 - 14
060-122166 KP 36Regulator pritiska, G1/4"A.G 1/4"A4 - 12


Dokumentacija



1 Pronadjeni dokumenti: 1 tehnički katalog


Tehnički katalog
 
Pressure controls Type KP
1_PDP10F102.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: ID2AC102, Jezik: English, Datum objave: 25/03 2003