Tip EV220B



EV220B 6-22 je program direktno upravljanih dvokrakih elektromagnetnih ventila sa priključcima od 1/4" do 1".

Ovaj program je posebno za OEM primenu koji zahteva jaka rešenja i ograničenja vrednosti protoka.

Priključci su od 1/4" do 1", radni pritisak najviše do 30 bar, srednja temperatura do 100 °C, ograničenje navoja do IP67, NO verzija na 3/8" i 1/2" veličini ventila.


Tip EV220B

Tehnički podaci



Kataloški brojSistemKodni TipFunkcijaPriključak:

EV220B

032U7115 OtvorenEV220B 15B G 12E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U7120 OtvorenEV220B 20B G 34E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/4
032U7125 OtvorenEV220B 25B G 1E NC000NC (normalno zatvoren)G 1
032U7132 OtvorenEV220B 32B G 114E NC000NC (normalno zatvoren)G 1 1/4
032U7140 OtvorenEV220B 40B G 112E NC000NC (normalno zatvoren)G 1 1/2
032U7150 OtvorenEV220B 50G G 2E NC000NC (normalno zatvoren)G 2


Dokumentacija



3 Pronadjeni dokumenti: 3 tehnički katalog


Tehnički katalog
 
Solenoid Valve Type 220B DN 6-12
PD200C202.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: ID1AD102, Jezik: English, Datum objave: 25/03 2003
 
Solenoid Valve Type EV220 DN 65-100
PD200E302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: ID1AF102, Jezik: English, Datum objave: 25/03 2003
 
Solenoid Valve Type EV220B DN 15-50
PD200D202.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: ID1AE102, Jezik: English, Datum objave: 25/03 2003