Tip EV250B



EV250B sa podržanim dizanjem ima opseg rada od 0 do 16 bara razlike pritisaka.

Ovi 2/2-way ventili su projektovani za primenu u zatvorenim cirkulacionim krugovima sa malim padom pritiska i umerenim protokom. Telo ventila je od bronze koja podnosi dezinfekciju, što osigurava dugo radni vek, čak i kod dodira sa agresivnim parnim medijima.

EV250B je primenljiv sa raznim Danfoss programom špulni sa zaštita od vlage od IP00 do IP67. Srednja temperatura do 140 °C (para niskog pritiska).


Tip EV250B

Tehnički podaci



Kataloški brojSistemKodni TipFunkcijaPriključak:

EV250B

032U157131 Otvoren i zatvorenEV250B 10B G 38E NC000 NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U158031 Otvoren i zatvorenEV250B 12B G 12E NC000 NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U161431 Otvoren i zatvorenEV250B 18B G34E NC000 NC (normalno zatvoren)G 3/4
032U162431 Otvoren i zatvorenEV250B 22B G1.0E NC000 NC (normalno zatvoren)G 1
032U5250 Otvoren i zatvorenEV250B 10BD G 38E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U5251 Otvoren i zatvorenEV250B 10BD G 38F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U5252 Otvoren i zatvorenEV250B 12BD G 12E NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U5253 Otvoren i zatvorenEV250B 12BD G 12F NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U5254 Otvoren i zatvorenEV250B 18BD G 34E NC000NC (normalno zatvoren)G 3/4
032U5255 Otvoren i zatvorenEV250B 18BD G 34F NC000NC (normalno zatvoren)G 3/4
032U5256 Otvoren i zatvorenEV250B 22BD G 1E NC000NC (normalno zatvoren)G 1
032U5257 Otvoren i zatvorenEV250B 22BD G 1F NC000NC (normalno zatvoren)G 1


Dokumentacija



1 Pronadjeni dokumenti: 1 tehnički katalog


Tehnički katalog
 
Solenoid Valve Type 250B
PD200H302.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: ID1AH102, Jezik: English, Datum objave: 25/03 2003