Tip EV225B



EV225B je servo upravljanih dvokrakih elektromagnetni ventil za upotrebu kod pare.

Izrada je zasnovana na konceptu Teflon membrane, obezbeđujući funkciju visoke sigurnosti čak i kod dodira sa kontamniranom parom.
Telo ventila je od bronze koja podnosi dezinfekciju, što osigurava dugo radni vek, čak i kod dodira sa agresivnim parnim medijima.

Priključci su od 1/4" do 1", radni pritisak najviše do 10 bar, srednja temperatura do 185 °C.


Tip EV225B

Tehnički podaci



Kataloški brojSistemKodni TipFunkcijaPriključak:

EV225B

032U300284 OtvorenEV225B 6BD G 14T NC000NC (normalno zatvoren)G 1/4
032U300384 OtvorenEV225B 10BD G 38T NC000NC (normalno zatvoren)G 3/8
032U300484 OtvorenEV225B 10BD G 12T NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U300584 OtvorenEV225B 15BD G 12T NC000NC (normalno zatvoren)G 1/2
032U300684 OtvorenEV225B 20BD G 34T NC000NC (normalno zatvoren)G 3/4
032U300784 OtvorenEV225B 25BD G 1T NC000NC (normalno zatvoren)G 1


Dokumentacija



1 Pronadjeni dokumenti: 1 tehnički katalog


Tehnički katalog
 
Solenoid Valve Type EV225B
2_PD300A402.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: ID1AG102, Jezik: English, Datum objave: 25/03 2003