Regulacija radijatorskog grejanja

Servisne termostatske glave



Paleta termostatskih glava sa ugrađenim i daljinskim senzorima koji odgovaraju starijim tipovima Danfoss RAV I RAVL ventila, omogućavaju laku zamenu starih radijatorskih termostatskih glava.


Servisne termostatske glave

Tehnički podaci



RA/V
Termostatske glave

013G2960 Servisni modeli za starije Danfoss RAV 34 mm ventile.Senzor ugrađen u termostatsku glavu526Gas
013G2962 Servisni modeli za starije Danfoss RAV 34 mm ventile.Daljinski senzor526Gas

RA/VL
Termostatske glave

013G2950 Servisni modeli za starije Danfoss RAVL 26 mm ventile.Senzor ugrađen u termostatsku glavu526Gas
013G2952 Servisni modeli za starije Danfoss RAVL 26 mm ventile.Daljinski senzor526Gas


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: English, Datum objave: 06/03 2007
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Literatura broj: VVTTZ102, Jezik: English, Datum objave: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: English, Datum objave: 04/10 2006
 


Članak/Predavanje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLT102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLU102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
Termostatske radijatorske glave tipa RA 2000
VFAVB145_tehnicki_katalog.pdf (28,7 Mb), Literatura broj: VFAVB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 19/10 2009
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VETLV102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLW102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 


Kratka uputstva
 
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VQTTJ102, Jezik: English, Datum objave: 27/09 2005
 


Prospekt
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBTTT102, Jezik: English, Datum objave: 05/12 2005
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBAVZ102, Jezik: English, Datum objave: 12/05 2009
 
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png (0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
 


Uputstva
 
User Guide: Danfoss Radiator Thermostats
vi31d202_RA2000.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VI31D202, Jezik: English, Datum objave: 01/02 2003
 


Dodaci



013U0070 Brtvenice, osigurač predregualcije, alat za izmjenu brtvenog uloška, koljena, ručna kola i slavine za punjenje i pražnjenjeUložak za ventile RAVL i RAV.