Regulatori solarnog grejanja



Regulatori za regulaciju potrošne vodu u sistemima solarnog grejanja.

Regulatori solarnog grejanja

Tehnički podaci



Kataloški brojNapajanjeDimenzijeTemperaturni displej, kolektor
(ºC)
Temperaturni displej, rezervoar
(ºC)

Elektronski regulatori

088H2000 230H:90xW:135xD:26-9 to 1500 to 99
088H2001 230H:90xW:135xD:26-9 to 1500 to 99


Dokumentacija





Sertifikati
 
SH-E01 EU Declaration of Conformity
DL1451-2_SH-E01_EU-DoC_VCVCA102.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCVCA102, Jezik: English, Datum objave: 28/10 2016
 
SH-E02 EU Declaration of Conformity
DL1452-2_SH-E02_EU-DoC_VCVCB102.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCVCB102, Jezik: English, Datum objave: 28/10 2016
 


Tehnički katalog
 
Electronic Solar Heat Regulator SH-E01
866v02.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VD78S302, Jezik: English, Datum objave: 28/06 2016
 
Temperature sensor NTC 100 K for SH-E01
vd78t102_sensor.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VD78T102, Jezik: English, Datum objave: 01/04 2000
 


Uputstva
 
Solar Heat Regulator SH-E01 - Installation Instructions
40609v01.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VIUXO202, Jezik: English, Datum objave: 06/02 2009
 


Uputstva za korisnika
 
SH-E01 - Solar Heat Regulator User Instructions
40610v01.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VUVCA102, Jezik: English, Datum objave: 06/02 2009