Sobni termostati

Grejanje/Hlađenje programibilni sobni termostat



Program programabilnih sobnih termostata za grejanje/hlađenje sastoji se od 2 serije.

Serija 6000 su programabilni termostati za ventilokonvektorske jedinice sa mogućnošću programiranja 5/2- dnevnog načina rada, sa ili 2 ili 4 vremenskih i temperaturnih događaja dnevno.

Serija 8000 su napredni programabilni termostati za upotrebu u svim tipovima sistema klimatizacije, uključujući i više izvora do vazdušno grejne pumpe u domaćinstvu i komercijalnom tržištu.


Grejanje/Hlađenje programibilni sobni termostat

Tehnički podaci





Dokumentacija





Prospekt
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VBBYD202, Jezik: English, Datum objave: 20/09 2014
 


Sertifikati
 
Declaration of Conformity, 8000 series 230 V
Declaration_8000_230v.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCRHV102, Jezik: English, Datum objave: 06/12 2002
 
Declaration of Conformity, 8000 series 24 V
Declaration_8000_24v.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCRHU102, Jezik: English, Datum objave: 03/03 2003
 
Declaration of Conformity, 8000 series Battery
Declaration_8000_Battery.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCRHW102, Jezik: English, Datum objave: 27/12 2001
 
Declaration of Conformity, HC6000 series 230 V
DRL0050B Mk33 HC NCT HP HPT6000 _230Vac_.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCRHP302, Jezik: English, Datum objave: 18/08 2009
 
Declaration of Conformity, HC6000 series Battery
MK33__HC_Battery.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCRHQ202, Jezik: English, Datum objave: 26/03 2007
 


Tehničke informacije
 
TP 5000 Serija Programabilnih Sobnih Termostata
Sobni_termostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VNEZA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/09 2009
 


Tehnički katalog
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDHSF302, Jezik: English, Datum objave: 12/09 2018
 
HC6000 Series Datasheet
042v06.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDRGT502, Jezik: English, Datum objave: 11/10 2007
 
HC8000 Series Datasheet
8000 Series Data Sheet 472.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDRGW102, Jezik: English, Datum objave: 01/01 2002
 


Uputstva
 
Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat
TP5000_Si_Range.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIEZI145, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/09 2009
 
HC6000 Series Installation Instructions
33088v06.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VIRMA46A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 21/05 2008
 
HC6000 Series User Instructions
33087v03.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VIRMB26A, Jezik: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum objave: 10/07 2007