Bežični sobni termostati



Program Danfoss radijski upravljanih termostata je idealna za upotrebu u situacijama gde je ožičavanje između termostata i drugih regulatora u sistemu nepraktično.

Bežični sobni termostati

Tehnički podaci



Kataloški brojTipOpis

RX - Prijemnik

087N7476 RX1Jedno kanalni prijemnik za bežični sobni termostat za tip: TP5E-RF/TP5000RF/TP7000RF
087N7477 RX2Dvo kanalni prijemnik za bežični sobni termostat za tip: TP5E-RF/TP5000RF/TP75RF
087N7478 RX3Tro kanalni prijemnik, za bežični sobni termostat tip: TP5E-RF/TP5000RF/TP7000RF

TP 5000-RF

087N6998 TP5000-RFBežični programabilni sobni termostat sa radio frekventnim prenosom. Prenosni opseg 25-30m.

TP 7000-RF

087N7410 TP7000-RFModel sa ugrađenim senzorom. Bežičan, 7-dnevno ili 5/2 dnevna opcija programiranja. Do 6 temperaturnih promena na dan. Opseg prenosa max 30m.


Dokumentacija





Prospekt
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VBBYD202, Jezik: English, Datum objave: 20/09 2014
 


Sertifikati
 
RX Receivers EU Declaration of Conformity
DL1432-3_RX-1_2_3_EU-DoC_RED_VCRMF402.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCRMF402, Jezik: English, Datum objave: 26/10 2016
 
TP7000RF EU Declaration of Conformity
DL1427-3_TP7000-RF_EU-DoC_RED_VCRMB202.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCRMB202, Jezik: English, Datum objave: 26/10 2016
 


Tehničke informacije
 
TP 5000 Serija Programabilnih Sobnih Termostata
Sobni_termostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VNEZA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/09 2009
 


Tehnički katalog
 
ErP Classifications
VDHSF202.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDHSF202, Jezik: English, Datum objave: 15/02 2017
 


Uputstva
 
Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat
TP5000_Si_Range.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VIEZI145, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/09 2009
 
RX Receivers Instructions
30622v05.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VIRMC21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 23/07 2007
 
TP7000 - Installation Instruction
37037v02s1-24.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VIBYR21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 07/04 2010
 


Uputstva za korisnika
 
TP7000 - User Instructions
37036v03s1-24.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VUBYG31H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 16/02 2011