Regulacija radijatorskog grejanja

Radijatorski ventili za "design" radijatore



Ventili su izvedeni sa mogućnošću predregulacije i nastavak su proverenog i pouzdanog Danfoss kvaliteta.
Glavna namena ove serije ventila su kupaonski radijatori tipa "lestvice" te ukrasni radijatori sa razmakom priključka 50 mm. Ugradnjom ove serije ventila može se postići vizuelno privlačna instalacija.


Radijatorski ventili za "design" radijatore

Tehnički podaci



Kataloški brojProizvodIzradaOpisBoja

RA-URX

013G4030 RA-URX ugradnja desnoVentil za povrat, ugradnja desno, hromiranHrom
013G4031 RA-URX ugradnja levoVentil za povrat, ugradnja levo, hromiranHrom
013G4050 RA-URX ugradnja desnoVentil za povrat, ugradnja desnoBeli/RAL 9016
013G4051 RA-URX ugradnja levoVentil za povrat, ugradnja levoBeli/RAL 9016


Dokumentacija





Prospekt
 
Designer radiator thermostats - for designer homes
Design_VBVJA302_Lores.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBVJA302, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Proizvodi za "design" radijatore
VBVJA145_Proizvodi_za_design_radijatore.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VBVJA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/04 2011
 
X-tra Collection™ - product sheet
Design_VBVJC302_Lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBVJC302, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 


Tehnički katalog
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV502_RAX_Set_teamcent.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDUVV502, Jezik: English, Datum objave: 12/10 2011
 


Uputstva
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIUYW102, Jezik: English, Datum objave: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIUUF15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 03/08 2004
 


Uputstva za montažu
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Literatura broj: VIMUVN102, Jezik: English, Datum objave: 01/04 2003