Regulacija radijatorskog grejanja

Radijatorski ventili za "design" radijatore



Ventili su izvedeni sa mogućnošću predregulacije i nastavak su proverenog i pouzdanog Danfoss kvaliteta.
Glavna namena ove serije ventila su kupaonski radijatori tipa "lestvice" te ukrasni radijatori sa razmakom priključka 50 mm. Ugradnjom ove serije ventila može se postići vizuelno privlačna instalacija.


Radijatorski ventili za "design" radijatore

Tehnički podaci



RA-URX

013G4030 RA-URX ugradnja desnoVentil za povrat, ugradnja desno, hromiranHrom
013G4031 RA-URX ugradnja levoVentil za povrat, ugradnja levo, hromiranHrom
013G4040 RA-URX ugradnja desnoVetil na povratu, ugradnja desnoBeli/RAL 9010
013G4041 RA-URX ugradnja levoVentil za povrat, ugradnja levoBeli/RAL 9010
013G4050 RA-URX ugradnja desnoVentil za povrat, ugradnja desnoBeli/RAL 9016
013G4051 RA-URX ugradnja levoVentil za povrat, ugradnja levoBeli/RAL 9016


Dokumentacija





Članak/Predavanje
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VEUUM102, Jezik: English, Datum objave: 22/02 2005
 


Prospekt
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VBVJA102, Jezik: English, Datum objave: 20/08 2007
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VBVFE102, Jezik: English, Datum objave: 01/01 2005
 
The Design Solution
The Design Solution.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VBUVF102, Jezik: English, Datum objave: 01/12 2002
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VBVJC102, Jezik: English, Datum objave: 10/10 2007
 


Sertifikati
 
RA-URX valves, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA-URX.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCVJA102, Jezik: English, Datum objave: 25/09 2006
 


Tehnički katalog
 
Exclusive series of radiator valves for towel rails
1_vd31C102_RA-URX.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDUVH102, Jezik: English, Datum objave: 01/06 2002
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV302_Xtra-Collection.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDUVV302, Jezik: English, Datum objave: 14/01 2008
 
X-tra kolekcija tip RAX i RTX
VDUVV345 x-tra collection.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDUVV345, Jezik: Srpski, Datum objave: 05/11 2009
 


Uputstva
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIUYW102, Jezik: English, Datum objave: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIUUF15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 03/08 2004
 


Uputstva za montažu
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Literatura broj: VIMUVN102, Jezik: English, Datum objave: 01/04 2003