Regulacija radijatorskog grejanja

On/Off Pogon, TWA



Elektrotermički pogon TWA, koristi se za on-off regulaciju više vrsta Danfoss ventila.

Pogon sadrži vidljiv indikator stanja otvorenosti ventila.
TWA može biti povezan sa RA, RAVL, RAV, VMT i Danfoss ventilima sa M30x1.5 priključkom.

Napravljen je za 24V ili 230V napon, u obe verzije: NC normalno zatvoren bez napajanja i NO normalno otvoren bez napajanja.


On/Off Pogon, TWA

Tehnički podaci



TWA-A

088H3110 TWA-Aza Danfoss RA ventile24NC120
088H3111 TWA-Aza Danfoss RA ventile24NO120
088H3112 TWA-Aza Danfoss RA ventile230NC120
088H3113 TWA-Aza Danfoss RA ventile230NO120

TWA-K

088H3140 TWA-Kza ventile čiji je priključak M30x1.5mm24NC120
088H3141 TWA-Kza ventile čiji je priključak M30x1.5mm24NO120
088H3142 TWA-Kza ventile čiji je priključak M30x1.5mm230NC120
088H3143 TWA-Kza ventile čiji je priključak M30x1.5mm230NO120

TWA-V

088H3120 TWA-Vza Danfoss RAV ventile24NC120
088H3121 TWA-Vza Danfoss RAV ventile24NO120
088H3122 TWA-Vza Danfoss RAV ventile230NC120
088H3123 TWA-Vza Danfoss RAV ventile230NO120


Dokumentacija



3 Pronadjeni dokumenti: 1 tehnički katalog i 2 uputstva


Tehnički katalog
 
Thermal wax actuator TWA
VD.SA.P4.02.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDSAP402, Jezik: English, Datum objave: 18/07 2008
 


Uputstva
 
Instructions TWA NO/NC
VI.SB.H3.02.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VISBH302, Jezik: English, Datum objave: 15/12 2005
 
TWA-A NC/S instructions
VISAQ202_088R02471.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VISAQ102, Jezik: English, Datum objave: 01/03 2003