On/Off Pogon, TWA



Elektrotermički pogon TWA, koristi se za on-off regulaciju više vrsta Danfoss ventila.

Pogon sadrži vidljiv indikator stanja otvorenosti ventila.
TWA može biti povezan sa RA, RAVL, RAV, VMT i Danfoss ventilima sa M30x1.5 priključkom.

Napravljen je za 24V ili 230V napon, u obe verzije: NC normalno zatvoren bez napajanja i NO normalno otvoren bez napajanja.


On/Off Pogon, TWA

Tehnički podaci



Kataloški brojTipOpisVeličina paketa

TWA-A

088H3110 TWA-Aza Danfoss RA ventile60
088H3111 TWA-Aza Danfoss RA ventile60
088H3112 TWA-Aza Danfoss RA ventile60
088H3113 TWA-Aza Danfoss RA ventile60

TWA-K

088H3140 TWA-Kza ventile čiji je priključak M30x1.5mm60
088H3141 TWA-Kza ventile čiji je priključak M30x1.5mm60
088H3142 TWA-Kza ventile čiji je priključak M30x1.5mm60
088H3143 TWA-Kza ventile čiji je priključak M30x1.5mm60

TWA-V

088H3120 TWA-Vza Danfoss RAV ventile60
088H3121 TWA-Vza Danfoss RAV ventile60
088H3122 TWA-Vza Danfoss RAV ventile60
088H3123 TWA-Vza Danfoss RAV ventile60


Dokumentacija



7 Pronadjeni dokumenti: 2 tehnički katalog i 5 uputstva


Tehnički katalog
 
Thermal Wax Actuator TWA
TWA_VDSAP802.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDSAP802, Jezik: English, Datum objave: 17/02 2016
 
Thermot, thermal actuator
Thermot_VDSBX302.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDSBX302, Jezik: English, Datum objave: 02/12 2015
 


Uputstva
 
Instructions TWA NO/NC
VISBH402.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VISBH402, Jezik: English, Datum objave: 13/08 2013
 
Thermot actuator
Thermot-actuator_VISBJ102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VISBJ102, Jezik: English, Datum objave: 15/06 2015
 
Thermot actuator
Thermot-actuator_VISBJ12P.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VISBJ12P, Jezik: (2P) GB,CN, Datum objave: 17/06 2015
 
TWA-A NC/S instructions
TWA VISAQ302.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VISAQ302, Jezik: English, Datum objave: 08/10 2013
 
TWA-K/S
TWA-KS_088R0259_VISBK102.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VISBK102, Jezik: English, Datum objave: 19/08 2015