RLV-KD, H-ventil



RLV-KD je navijak za radijatore sa ugradnim (integrisanim) ventilom čiji je razmak simetrala priključaka 50 mm.
RLV-KD ima mogućnost zatvaranja i pražnjenja (slavina za punjenje i pražnjenje se naručuje posebno - videti Dodaci).
RLV-KD je namenjen za dvocevne sisteme.


RLV-KD, H-ventil

Tehnički podaci



Kataloški brojTipKonstrukcijaPriključak
na sistem
Priključak
na radijator

RLV-KD

003L0240 RLV-KDpravR 1/2G 3/4
003L0241 RLV-KDpravG 3/4G 3/4
003L0242 RLV-KDuagoniR 1/2G 3/4
003L0243 RLV-KDugaoniG 3/4G 3/4


Dokumentacija



4 Pronadjeni dokumenti: 1 sertifikati, 1 tehnički katalog i 2 uputstva


Sertifikati
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: English, Datum objave: 27/06 2013
 


Tehnički katalog
 
H-piece valves type RLV-KD
VDQDA302_RLV-KD_teamcen.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDQDA302, Jezik: English, Datum objave: 18/04 2011
 


Uputstva
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI35A45H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/02 2005
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIGTA102, Jezik: English, Datum objave: 17/12 2014
 


Dodaci



003L0152 Slavina za RLV, RLV-K i RLV-KD za punjenje i pražnjenje sistema
003L0249