Regulacija radijatorskog grejanja

Termostatske glave za ventile drugih proizvođača



Paleta termostatskih glava Danfoss kvaliteta i dizajna namenjenih radijatorskim ventilima drugih proizvođača.

Termostatske glave za ventile drugih proizvođača

Tehnički podaci



Kataloški brojOpisKonstrukcijaMin. Temp.
(°C)
Max. Temp.
(°C)
Punjenje

RAE-H
Termostatske glave

013G5035 Ugrađen senzor sa priključkom za Herz ventileSenzor je ugrađen u termostatsku glavu828Tečnost

RAE-K
Termostatske glave

013G5034 Ugrađen senzor sa M30x1,5 priključkomSenzor je ugrađen u termostatsku glavu828Tečnost
013G5134 Sa ugrađenim senzor i potpunim zatvaranjemSenzor je ugrađen u termostatsku glavu828Tečnost


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Literatura broj: VVYFQ102, Jezik: English, Datum objave: 25/08 2006
 


Članak/Predavanje
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Literatura broj: VFLXA602, Jezik: English, Datum objave: 11/10 2018
 


Prospekt
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png (0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
 


Sertifikati
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQD102, Jezik: English, Datum objave: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCMQC102, Jezik: English, Datum objave: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: English, Datum objave: 27/06 2013
 


Tehnički katalog
 
Thermostatic sensors RAE-K and RAE-H
VDTAC402_RAE-K_RAE-H (English).pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDTAC402, Jezik: English, Datum objave: 16/07 2019
 


Uputstva
 
Installation Guide RAE sets, RU, CZ, FR, GB, NL
013R9489_A4_RU_CZ_FR_GB_NL_VIFNM120.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFNM12O, Jezik: (2O) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum objave: 24/01 2011
 
Instr. RAE-K
instr RAE-K eng.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITCI14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 23/02 2019
 


Uputstva za korisnika
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VUJPA102, Jezik: English, Datum objave: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VUJPB102, Jezik: English, Datum objave: 16/09 2014