Regulacija radijatorskog grejanja

Termostatske glave za ventile drugih proizvođača



Paleta termostatskih glava Danfoss kvaliteta i dizajna namenjenih radijatorskim ventilima drugih proizvođača.

Termostatske glave za ventile drugih proizvođača

Tehnički podaci



RAE-H
Termostatske glave

013G5035 Ugrađen senzor sa priključkom za Herz ventileSenzor je ugrađen u termostatsku glavu828Tečnost

RAE-K
Termostatske glave

013G5034 Ugrađen senzor sa M30x1,5 priključkomSenzor je ugrađen u termostatsku glavu828Tečnost
013G5036 Daljinski senzor za M30x1,5 priključkomDaljinski senzor828Tečnost
013G5134 Sa ugrađenim senzor i potpunim zatvaranjemSenzor je ugrađen u termostatsku glavu828Tečnost


Dokumentacija





Članak/Predavanje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLT102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLU102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
Termostatske radijatorske glave tipa RA 2000
VFAVB145_tehnicki_katalog.pdf (28,7 Mb), Literatura broj: VFAVB145, Jezik: Srpski, Datum objave: 19/10 2009
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VETLV102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLW102, Jezik: English, Datum objave: 13/06 2005
 


Prospekt
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VBTTT102, Jezik: English, Datum objave: 05/12 2005
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBAVZ102, Jezik: English, Datum objave: 12/05 2009
 
TRV AKCIJA!
liflet danfoss.png (0,5 Mb), Literatura broj: VBSXA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 29/10 2007
 


Sertifikati
 
EU-Declaration: RAE-K Thermostatic Sensors
Declaration_RAE-K.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCAVE102, Jezik: English, Datum objave: 29/04 2008
 


Tehnički katalog
 
Termostatska glava RAE-K i RAE-H
VDTAC245-rae.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDTAC245, Jezik: Srpski, Datum objave: 05/11 2009
 


Uputstva
 
Instr. RAE-K
instr RAE-K eng.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VITCI14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 15/01 2004
 


Dodaci



013G5389 Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.Osigurač protiv krađe za senzore s navojnim priključkom M30x1,5, RAL 9016