Balansni ventili

PV regulator za USV-M



Automatski regulacioni ventil USV-PV održava konstantan diferencijalni pritisak na grani nezavisno od raspoloživog pritiska u sistemu. Ovo obezbeđuje odgovarajuću raspodelu toplote među različitim granama i eliminiše pojavu buke.

USV-PV se može podesiti da održava diferencijalni pritisak između 0.05 i 0.25 bar (5kPa do 25kPa). PV regulator je fabrički podešen na 0.1bar (10kPa).


PV regulator za USV-M

Tehnički podaci





Dokumentacija





Deklaracije
 
Manufacturer declaration_USV
VJC1A202_Manufacturer declaration USV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJC1A202, Jezik: English, Datum objave: 31/08 2016
 


Prospekt
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: English, Datum objave: 12/12 2016
 


Tehnički katalog
 
USV
VDC1F302_USV.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDC1F302, Jezik: English, Datum objave: 28/10 2017
 


Uputstva
 
PV set
vi57u283.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VI57U283, Jezik: (83) GB, DE, FR, Datum objave: 26/11 2000
 
USV upgrade
VIIPA100_USV_mounting.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIIPA100, Jezik: No text, Datum objave: 05/02 2013
 
USV-PV
vic1e17c.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIC1E17C, Jezik: (7C) GB, DE, CRO, Datum objave: 17/02 2003