ASV-I



ASV-I je kombinovani podesivi i zaporni ventil konstruisan za postavljanje u razvodnom vodu. Poseduje mogućnost ograničavanja protoka tako da može biti podešen na zahtevani maksimalni protok u grani.

ASV-I je opremljen sa mernim priključcima tako da se može izmeriti protok u cevi, i sa navojnim spojem za impulsnu cev iz ASV-PV. Kada se ASV-PV koristi zajedno sa ASV-I, P/Q kontrola omogućuje ograničavanje maksimalnog protoka vode za pojedinačne grane da bi se obezbedila optimalna raspodela između njih.


ASV-I

Tehnički podaci



Kataloški brojVeličine
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. radni pritisak
(bar)
Min. diferencijalni pritisak preko ventila
(bar)
Max. diferencijalni pritisak preko ventila
(bar)
Min. temperatura razvoda
(°C)
Max. temperatura razvoda
(°C)
Opis

ASV-I spolj.

003L7652 DN5016.016 1.5 120ASV-I

ASV-I unutr.

003L7641 151.616 1.5 120ASV-I
003L7642 202.516 1.5 120ASV-I
003L7643 254.016 1.5 120ASV-I
003L7644 326.316 1.5 120ASV-I
003L7645 401016 1.5 120ASV-I


Dokumentacija





Case Stories
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9B102, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VZA9E102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: English, Datum objave: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9C102, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
REŠENJA ZA UŠTEDU ENERGIJE pri renovaciji sistema grejanja i hlađenja
Energy Saving Brochure 2 0 SR DD.pdf (7,3 Mb), Literatura broj: VZA6E245, Jezik: Srpski, Datum objave: 23/01 2013
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZA6I202, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 


Crteži/tabele/alati
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VTA9A202, Jezik: English, Datum objave: 17/11 2016
 


Deklaracije
 
EU declaration MSV-F2/ASV-PV/AB-QM
VJB5E403.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJB5E402, Jezik: English, Datum objave: 24/02 2017
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VJA9B102, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2015
 


Prospekt
 
AB-PM brochure
AB-PM_brochure_SR.pdf (5,4 Mb), Literatura broj: VBHRA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 25/09 2012
 
AB-PM brochure
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VBHRA302, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: English, Datum objave: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: English, Datum objave: 12/12 2016
 
Kolektori za sisteme grejanja
Manifold.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VBA2I145, Jezik: Srpski, Datum objave: 17/05 2007
 


Tehnički katalog
 
ASV
VDA6E245_ASV_DN15-100.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VDA6E245, Jezik: Srpski, Datum objave: 25/10 2012
 
ASV (4.gen.)
VDA9J202_ASV_4gen.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VDA9J202, Jezik: English, Datum objave: 04/01 2017
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E502_ASV_DN15-100.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VDA6E502, Jezik: English, Datum objave: 20/03 2015
 


Uputstva
 
ASV-I
VIA1K51T_ASV-I.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VIA1K51T, Jezik: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 07/01 2015
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VIDVD200, Jezik: No text, Datum objave: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIDVC100, Jezik: No text, Datum objave: 07/03 2013