ASV-M



ASV-M je zaporni ventil konstruisan za ugradnju u razvodnom vodu. Ima navojni spoj za impulsnu cev iz ASV-PV i čepove koji mogu biti zamenjeni mernim priključcima (samo kada nema vode u sistemu) ako je potrebno meriti protok u cevi.

ASV-M

Tehnički podaci



Kataloški brojVeličine
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. radni pritisak
(bar)
Min. diferencijalni pritisak preko ventila
(bar)
Max. diferencijalni pritisak preko ventila
(bar)
Min. temperatura razvoda
(°C)
Max. temperatura razvoda
(°C)
Opis

ASV-M spolj.

003L7702 DN5016.016 1.5 120ASV-M

ASV-M unutr.

003L7691 151.616 1.5 120ASV-M
003L7692 202.516 1.5 120ASV-M
003L7693 254.016 1.5 120ASV-M
003L7694 326.316 1.5 120ASV-M
003L7695 401016 1.5 120ASV-M


Dokumentacija





Case Stories
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9B102, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VZA9E102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: English, Datum objave: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9C102, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Improved comfort and significant savings on the energy bill
VZA9F102_ASV_Estonia_CaseStory_Sep2017_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VZA9F102, Jezik: English, Datum objave: 14/09 2017
 
REŠENJA ZA UŠTEDU ENERGIJE pri renovaciji sistema grejanja i hlađenja
Energy Saving Brochure 2 0 SR DD.pdf (7,3 Mb), Literatura broj: VZA6E245, Jezik: Srpski, Datum objave: 23/01 2013
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZA6I202, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 


Crteži/tabele/alati
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VTA9B102, Jezik: English, Datum objave: 20/09 2017
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VTA9A202, Jezik: English, Datum objave: 17/11 2016
 


Deklaracije
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VJA9B102, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2015
 


Prospekt
 
AB-PM automatic balancing for flats in multi-family buildings
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VBHRA302, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 
AB-PM brochure
AB-PM_brochure_SR.pdf (5,4 Mb), Literatura broj: VBHRA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 25/09 2012
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: English, Datum objave: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: English, Datum objave: 12/12 2016
 
Kolektori za sisteme grejanja
Manifold.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VBA2I145, Jezik: Srpski, Datum objave: 17/05 2007
 


Tehnički katalog
 
ASV (4.gen.)
VDA9J145_ASV_4gen_print.pdf (3,9 Mb), Literatura broj: VDA9J145, Jezik: Srpski, Datum objave: 20/07 2016
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J302_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,1 Mb), Literatura broj: VDA9J302, Jezik: English, Datum objave: 20/11 2018
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E702_ASV_DN50-100.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDA6E702, Jezik: English, Datum objave: 28/04 2019
 


Uputstva
 
ASV-M (Internet version)
VIA1L49M_ASV-M_WEB.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIA1L49M, Jezik: (9M) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CZ,PL,RU, Datum objave: 07/01 2015
 
ASV-M (Print version)
VIA1L47O_ASV-M_PRN_r2.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VIA1L47O, Jezik: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Datum objave: 07/01 2015
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VIDVD200, Jezik: No text, Datum objave: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIDVC100, Jezik: No text, Datum objave: 07/03 2013
 


Dodaci