Balansni ventili

ASV-PV



ASV-PV je automatski balansni ventil koji održava konstantan diferencijalni pritisak na grani.

Zavisno od izabranog tipa ventila, ASV-PV može biti podešen tako da održava diferencijalni pritisak između 5 kPa i 25 kPa (Fabrički je podešen na 10 kPa, 20 do 40kPa (30kPa, 35 do 75kPa (60kPa) i 60 do 100kPa (80kPa).
ASV-PV je konstruisan za postavljenje u povratni vod. On omogućava potpuno zatvaranje i poseduje slavinu za pražnjenje.


ASV-PV

Tehnički podaci



Kataloški brojVeličine
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. radni pritisak
(bar)
Min. diferencijalni pritisak preko ventila
(bar)
Max. diferencijalni pritisak preko ventila
(bar)
Min. temperatura razvoda
(°C)
Max. temperatura razvoda
(°C)
Opis

ASV-PV Flange

003Z0623 DN6548.016 2.5 120ASV-PV
003Z0624 DN8063.016 2.5 120ASV-PV
003Z0625 DN10076.016 2.5 120ASV-PV
003Z0633 DN6548.016 2.5 120ASV-PV
003Z0634 DN8063.016 2.5 120ASV-PV
003Z0635 DN10076.016 2.5 120ASV-PV
003Z0643 DN6548.016 2.5 120ASV-PV
003Z0644 DN8063.016 2.5 120ASV-PV
003Z0645 DN10076.016 2.5 120ASV-PV

ASV-PV spolj.

003Z0611 DN5020.016 1,5-20120ASV-PV
003Z0621 DN5020.016 1,5-20120ASV-PV
003Z0631 DN5020.016 1,5-20120ASV-PV
003Z0641 DN5020.016 1,5-20120ASV-PV


Dokumentacija





Case Stories
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9B102, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VZA9E102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Literatura broj: VZA6E302, Jezik: English, Datum objave: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZA9C102, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Improved comfort and significant savings on the energy bill
VZA9F102_ASV_Estonia_CaseStory_Sep2017_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VZA9F102, Jezik: English, Datum objave: 14/09 2017
 
REŠENJA ZA UŠTEDU ENERGIJE pri renovaciji sistema grejanja i hlađenja
Energy Saving Brochure 2 0 SR DD.pdf (7,3 Mb), Literatura broj: VZA6E245, Jezik: Srpski, Datum objave: 23/01 2013
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZA6I202, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 


Crteži/tabele/alati
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VTA9B102, Jezik: English, Datum objave: 20/09 2017
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VTA9A202, Jezik: English, Datum objave: 17/11 2016
 


Deklaracije
 
EU declaration ASV-PV/AB-QM
VJB5E602_EU declaration AB-QM ASV_v1.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJB5E602, Jezik: English, Datum objave: 05/04 2019
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VJA9B102, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2015
 


Prospekt
 
AB-PM automatic balancing for flats in multi-family buildings
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VBHRA302, Jezik: English, Datum objave: 03/09 2014
 
AB-PM brochure
AB-PM_brochure_SR.pdf (5,4 Mb), Literatura broj: VBHRA145, Jezik: Srpski, Datum objave: 25/09 2012
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Literatura broj: VBA6M302, Jezik: English, Datum objave: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: English, Datum objave: 27/05 2016
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBA7G302, Jezik: English, Datum objave: 12/12 2016
 
Kolektori za sisteme grejanja
Manifold.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VBA2I145, Jezik: Srpski, Datum objave: 17/05 2007
 


Tehnički katalog
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J302_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,1 Mb), Literatura broj: VDA9J302, Jezik: English, Datum objave: 20/11 2018
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J345_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,2 Mb), Literatura broj: VDA9J345, Jezik: Srpski, Datum objave: 30/05 2019
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E702_ASV_DN50-100.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDA6E702, Jezik: English, Datum objave: 28/04 2019
 


Uputstva
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VIDVD200, Jezik: No text, Datum objave: 04/01 2017
 
ASV-PV (5-25 kPa) to ASV-PV (20-40 kPa)
VIDVA100_ASV-PVupgrade.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIDVA100, Jezik: No text, Datum objave: 06/08 2008
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIA6A31T, Jezik: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 08/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (I)
VIA1I81T_ASV-PV_DN15-50_WEB.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VIA1I81T, Jezik: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 07/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (P)
VIA1I87O_ASV-PV_DN15-50_PRN.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIA1I87O, Jezik: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Datum objave: 07/01 2015
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIDVC100, Jezik: No text, Datum objave: 07/03 2013