Setovi



Jedan paket sa svim onim što Vam treba za uspešnu instalaciju podnog grejanja.

Set se sastoji od Danfoss EFET tajmer termostata povezanog sa Danfoss EFSM 150W/m2 grejnom prostirkom sa jednostrukim provodnim grejnim kablom u različitim veličinama.


Setovi

Tehnički podaci



Kataloški brojGrejna prostirkaŠirina
(m)
Dužina
(m)
m2
(m2)
Izlaz
(W)
Termostat

ECheat 150 + EFET 130

088L0651 Grejna prostirka EFSM-1500.521150EFET 130
088L0652 Grejna prostirka EFSM-1500.531.5225EFET 130
088L0653 Grejna prostirka EFSM-1500.542300EFET 130
088L0654 Grejna prostirka EFSM-1500.552.5375EFET 130
088L0655 Grejna prostirka EFSM-1500.563450EFET 130
088L0656 Grejna prostirka EFSM-1500.573.5525EFET 130
088L0657 Grejna prostirka EFSM-1500.584600EFET 130
088L0658 Grejna prostirka EFSM-1500.5105750EFET 130
088L0659 Grejna prostirka EFSM-1500.5126900EFET 130


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Literatura broj: VVSEY102, Jezik: English, Datum objave: 03/07 2008
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: English, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Danfoss Outdoor Heating - End user leaflet
VBAMH202_Sep2014_LR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VBAMH202, Jezik: English, Datum objave: 20/09 2014
 


Uputstva
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss_088L0808_VIEGH202.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VIEGH202, Jezik: English, Datum objave: 20/05 2016
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss_088L0808_VIEGH202_print.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VIEGH202, Jezik: English, Datum objave: 20/05 2016