Termostati



Sobni termostat za ugradnju na zid.

Omogućava jednostavnu i preciznu regulaciju električnog podnog grejanja bez obzira na vrstu i materijal podne obloge.


Termostati

Tehnički podaci



Kataloški brojColourTemperaturni opseg
(C)
UlazType

130 Termostat, EFET

088L0030 ECtemp 130(0) +5 to +4516A / 3600W 
088L0032 ECtemp 132(0) +5 to +3516A / 3600W 

ECtemp 535

088L0042 ECtemp 535 230V ~ 15 A / 3450 


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Danfoss EFET 53X Video
Danfoss_EFET_53X_clips.wmv (5,9 Mb), Literatura broj: VVSGA102, Jezik: English, Datum objave: 09/07 2008
 


Katalog
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VKEXD102, Jezik: English, Datum objave: 17/04 2017
 


Priručnik
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Literatura broj: VGHWG102, Jezik: English, Datum objave: 20/08 2018
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: English, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBFZI202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 


Tehnički katalog
 
Danfoss ECtemp 130, 132
Danfoss_ECtemp_130_132_DataSheet_VDMHI102.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDMHI102, Jezik: English, Datum objave: 22/08 2018
 


Uputstva
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIFZZ102, Jezik: English, Datum objave: 15/08 2013
 
ECtemp 130
ECtemp130_X005271_VISGH202.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VISGH202, Jezik: English, Datum objave: 17/08 2012
 
ECtemp 535
ECtemp535_X005580_VIFZQ102.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VIFZQ102, Jezik: English, Datum objave: 14/08 2012
 
ECtemp 550
ECtemp550_X004529_VISGF602.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VISGF602, Jezik: English, Datum objave: 03/08 2012
 
EFET™ 535 - Installation Manual
EFET-535_Installation_VIFZB102_hi-res.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VIFZB102, Jezik: English, Datum objave: 05/10 2009
 


Uputstva za korisnika
 
ECtemp 535
ECTemp535_X012587_VUFZA202.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VUFZA202, Jezik: English, Datum objave: 13/08 2012
 
ECtemp 550
ECtemp550_X006284_VUFZC102.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VUFZC102, Jezik: English, Datum objave: 31/07 2012