Grejne staze



Samoprijanjajuća grejna staza sa kablom, sa jednostrukim provodnim kablom.

EFSM grejne staze su:
- samoprijanjajuće
- flexible, multiple lengths
- tanke, samo 2.5 mm
- radi maksimalne udobnosti dostupne u dve varijante toplotnog učinka 100 i 150 W


Grejne staze

Tehnički podaci



Kataloški brojDescriptionRated Voltage
(V)
Vati po m2
(Watt)
Debljina
(mm)
Cold tail
(m)
OdobrenjeDužina prostirke
(m)
m2 prostirke
(m2)
Izlaz W
(W)

Jednostruki provodnik, EFSM

088L0550  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO1,00,575
088L0551  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO2,01,0150
088L0552  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO3,01,5225
088L0553  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO4,02,0300
088L0554  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO5,02,5375
088L0555  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO6,03,0450
088L0556  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO7,03,5525
088L0557  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO8,04,0600
088L0558  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO10,05,0750
088L0559  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO12,06,0900
088L0560  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO14,07,01050
088L0561  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO16,08,01200
088L0562  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO18,09,01350
088L0563  2301502,52 x 4IEC 60335-2-96 / SEMKO20,010,01500


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Literatura broj: VVSEY102, Jezik: English, Datum objave: 03/07 2008
 
Instaliranje mreže podnog grejanja (2 Mb)
DanfossGB_2-3.mp4 (2,3 Mb), Literatura broj: VVSEX145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/01 2006
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names Danfoss.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VQEXA102, Jezik: English, Datum objave: 05/02 2014
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: English, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: English, Datum objave: 15/09 2014
 
Danfoss Outdoor Heating - End user leaflet
VBAMH202_Sep2014_LR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VBAMH202, Jezik: English, Datum objave: 20/09 2014
 


Uputstva
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss_088L0808_VIEGH202.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VIEGH202, Jezik: English, Datum objave: 20/05 2016
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss_088L0808_VIEGH202_print.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VIEGH202, Jezik: English, Datum objave: 20/05 2016
 
ECflex Heating Applications
Indoor_Outdoor_X000556_VIAMJ202.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VIAMJ202, Jezik: English, Datum objave: 30/01 2012
 
ECmat and ECflex Indoor Heating Applications
Indoor_X001502_VIEGC402.pdf (10,6 Mb), Literatura broj: VIEGC402, Jezik: English, Datum objave: 30/05 2012
 
ECmat i ECflex Primene za grejanje u zatvorenom
Indoor_X001502_VIEGC345.pdf (8,8 Mb), Literatura broj: VIEGC345, Jezik: Srpski, Datum objave: 30/01 2012
 
Heating Mat, EFTM/EFSM 100/150
EFTM_EFSM_WE_088L0380.pdf (5,2 Mb), Literatura broj: VIEGA102, Jezik: English, Datum objave: 17/11 2008
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC545_SR.pdf (4,7 Mb), Literatura broj: VIEGC545, Jezik: Srpski, Datum objave: 30/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD445_SR.pdf (4,5 Mb), Literatura broj: VIEXD445, Jezik: Srpski, Datum objave: 09/10 2015