Elektromotorni pogoni i ventili

AMV(E) 85/86



AMV 85/86 su pogoni za trotačkastu regulaciju a AME 85/86 su pogoni za regulaciju sa modulišućim upravljanjem.

Pogon automatski podešava hod prema krajnjim položajima ventila što skraćuje postupak puštanja u rad.


AMV(E) 85/86

Tehnički podaci



Kataloški brojNapajanje
(V ac)
Potrošnja električne energije
(VA)
Tip regulacijeMax. sila na vretenu
(N)
Brzina zatvaranja
(s/mm)
Povratna opruga

AME 85

082G1452 2412.5Modulišuća / 3-tačkasta50008Ne

AME 86

082G1462 2425Modulišuća / 3-tačkasta50003Ne

AMV 85

082G1450 2410.53-tačkasta50008Ne
082G1451 23010.53-tačkasta50008Ne

AMV 86

082G1460 24243-tačkasta50003Ne
082G1461 230233-tačkasta50003Ne


Dokumentacija





Cenovnik
 
Katalog proizvoda
Katalog proizvoda 2013 web res.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VPGZF245, Jezik: Srpski, Datum objave: 16/01 2013
 
Katalog proizvoda 2012
Katalog proizvoda 2012.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VPGZF145, Jezik: Srpski, Datum objave: 01/03 2012
 


Deklaracije
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJIRH302, Jezik: English, Datum objave: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLEF702, Jezik: English, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: English, Datum objave: 10/11 2015
 


Prospekt
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: English, Datum objave: 12/07 2016
 


Sertifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: English, Datum objave: 28/05 2012
 


Tehnički katalog
 
AME 85, AME 86
VDABR602_AME85-86.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDABR602, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2015
 
AMV 85, AMV 86
VDABS502_AMV85-86.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDABS502, Jezik: English, Datum objave: 06/10 2015
 


Uputstva
 
AME 85, AME 86
VIACO42V.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VIACO42V, Jezik: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Datum objave: 20/11 2016
 
AMV 85, AMV 86
VIACN400.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VIACN400, Jezik: No text, Datum objave: 20/11 2016
 
Steam heater - AMV(E) 55/56/655/658/659
VIAAH300_Steam_heater_AMV(E)_55_56,655,658,659.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIAAH300, Jezik: No text, Datum objave: 30/03 2015